MCO-EH 1,5/5 G1R-3,5 GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
2202331

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: MCO-EH 1,5/..-G1R, rozteč: 3,5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MC 1,5, Orientace tvaru konektoru: Ortogonální, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů