Na ploše 15 mm x 62 mm lze provést až 16 bodů připojení k Axioline Smart Elements. Můžete připojit vodiče o průřezu až 1,5 mm² s koncovkou vodiče včetně bužírky.
IO-Link/analogový konvertor Axioline E k připojení analogového akčního členu, 0 V ... 10 V, konektor M12, úhlové provedení