Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Reléový modul
2863119

Inline, Reléová svorka, Reléové výstupy: 2 (bez napětí), Přepínací kontakt, 24 V AC, 48 V DC, ke spínání ohmických zátěží, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kBit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

2 relé
Plovoucí připojení pro 2 aktory