AXL E IOL AO1 U M12 R - Analogový modul
2700278

IO-Link/analogový konvertor Axioline E k připojení analogového akčního členu, 0 V ... 10 V, konektor M12, úhlové provedení

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení k masteru IO-Link s konektorem M12 (kódování A, 4pólový)
1 rozhraní IO-Link
A port IO-Link
Specifikace IO-Link V1.1.1
Úhlové provedení
1 analogový výstup
Připojení akčního členu ve 3vodičové technice prostřednictvím konektoru M12 (kódování A, 5pólový)
Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
Připojení FE k lokálnímu napojení na provozní zemi
Napájení modulové elektroniky a aktoru pomocí rozhraní IO-Link masteru IO-Link
Místní ukazatel stavu
Krytí IP65/67