IL EC BK-PAC - Vazební člen sběrnice
2702507

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Inline, Vazební člen sběrnice, EtherCAT®, Zásuvka RJ45, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

2 přípojky RJ45
Automatické adresování
Zobrazení stanice jako modulárního zařízení EtherCAT® prostřednictvím profilu Modular Device Profile (MDP)
Necyklická datová komunikace (protokoly Mailbox)
Podpora Profinet SafetyBridge V3
Schopný aktualizace firmwaru