CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1
-
Konektor RJ45
1414395
Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, materiál: Plast, typ připojení: Lisovaný spoj, průřez přípoje: AWG 24- 27, kabelový vývod: přímo, barva: šedá, Ethernet
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečný 360° stínicí kontakt díky osvědčenému lisovanému spoji
Jednoduchá montáž pomocí krimpovačky
Vložka s trny pro pouzdro konektoru V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67