CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Konektor RJ45
1414382

Konektor RJ45, provedení: RJ45, krytí: IP20, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT6, materiál: Plast, typ připojení: Lisovaný spoj, průřez přípoje: AWG 24- 27, kabelový vývod: přímo, barva: šedá, Ethernet

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečný 360° stínicí kontakt díky osvědčenému lisovanému spoji
Jednoduchá montáž pomocí krimpovačky
Vložka s trny pro pouzdro konektoru V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67