Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro standardní aplikace

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro standardní aplikace

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky oddělují, přeměňují, filtrují a zesilují Vaše signály jako rozhraní mezi polem a řídicí jednotkou. MACX Analog a MINI Analog Pro nabízejí flexibilní řešení pro AI, AO, DI, teplotu, frekvenci a mezní hodnoty. MINI Analog Pro je uživatelsky přívětivá a prostorově úsporná řada. MACX Analog zajišťuje bezpečnost osob, životního prostředí a zařízení v souladu s funkční bezpečností.

Go to Product Detail Page for item 2924838
MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - Oddělovač napájení
MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP - Oddělovač napájení
2924838

Oddělovací zesilovač napájení měřicího transformátoru a vstupní oddělovací zesilovač přenáší napájené nebo aktivní signály 0 mA / 4 mA ... 20 mA z pole galvanicky oddělené na dvě zátěže. počet kanálů: 1, transparentní pro HART, Standardní konfigurace, 3cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Svorky Push-in

Vzájemné porovnání oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků určených pro standardní aplikace

Správné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro každou aplikaci

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Jedinečná kompaktní velikost díky konstrukční šířce i výšce

MACX Analog

Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení

MINI Analog

Produktová řada o velikosti 6 mm se základními funkcemi

Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO
Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací
Použitelnost ve dvou kanálech
Varianty s širokým rozsahem napájení
Nepřerušované měření proudových smyček
Rozsah teploty okolního prostředí: -40 °C … +70 °C, bez snížení výkonu
Brány pro připojení sběrnice a sítě
Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App NFC a QR kód QR kód Ne

Vaše výhody

  • Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování signálu
  • Bezpečná galvanicky oddělená integrace signálů odesílaných z pole do průmyslových sítí pomocí oddělovacích zesilovačů s připojením sběrnice a sítě
  • S vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači ušetříte až 65 % místa oproti běžným oddělovačům
  • Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
  • Snadná integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojních zařízeních pomocí oddělovacích zesilovačů s jakostním stupněm
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro na nosné liště

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky s výměnnou technologií připojení MINI Analog Pro

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s výměnnou technologií připojení vám poskytují možnost snadné instalace a uvedení do provozu i ve stísněném prostoru.
Se snadno dostupnými body připojení a měřením proudu za provozu vám oddělovací zesilovače značně usnadní práci. Pomocí nasaditelných bran přenesete bez poruchy až osm libovolných polních signálů do průmyslových sítí a ušetříte si vstupní karty dle daného signálu.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog na nosné liště

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog

Naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog poskytují funkční bezpečnost podle normy SIL IEC/EN 61508 také ve standardních aplikacích. Produktová řada má nepřetržitě úroveň integrity zabezpečení SIL 2 SC3 až SIL 3. Vybrané oddělovací zesilovače MACX Analog jsou navíc certifikovány podle EN ISO 13849 a poskytují jakostní stupeň v rozsahu od PL c do PL d.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog na nosné liště

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky se základními funkcemi

Oddělovací zesilovače řady MINI Analog o velikosti 6 mm vám poskytují ucelené spektrum možností přizpůsobení analogových signálů pro standardní aplikace. Výrobky jsou přitom z hlediska prostorových nároků a funkčnosti omezeny na to, co je skutečně podstatné.

E-paper
Zpracování signálu a ochrana proti výbuchu

Úprava, přenášení a vizualizace signálu bez rušení a s vysokou bezpečností díky třícestnému galvanickému oddělení: Naše portfolio produktů pro úpravu signálu a ochranu proti výbuchu, které pokrývá všechny úlohy přenosu signálu bez rušení a s ochranou proti výbuchu, zahrnuje oddělovací zesilovače NAMUR, bipolární oddělovací zesilovače, teplotní převodníky, oddělovače napájení atd.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Titulní strana brožury „Úprava signálů a ochrana proti výbuchu“