6,2 mm úzký výstupní oddělovací zesilovač MINI MCR-SL-IDS-I-I... přenáší signály 0/4–20 mA v poli z řídicí jednotky k zátěži v poli (převodník I/P, regulační ventily, displeje) při současném galvanickém třícestném oddělení mezi vstupem, výstupem a napájením.
Datové protokoly HART mohou být přenášeny obousměrně.
Na vstupní a výstupní straně jsou k dispozici galvanicky oddělené analogové normované signály 0 ... 20 mA nebo 4 ... 20 mA.
Napájení (19,2 V DC ... 30 V DC) se může provést volitelně prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem sběrnice na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-IDS-I-I
-
Výstupní oddělovací zesilovač
2905577
Třícestný výstupní oddělovací zesilovač k přenosu signálů 0/4 ... 20 mA z řídicí jednotky k zátěži v poli při současném galvanickém třícestném oddělení mezi vstupem, výstupem a napájením, se šroubovým připojením
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | MINI Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | > 175 Hz |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Chování přenosu signálu | In = Out |
| Skoková odezva (10-90%) | < 2 ms |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | < 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010 |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Základní izolace |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Příkon | < 600 mW (při 24 V DC) |
| Signál: Proudový vstup | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Vstupní signál proud maximálně | 20 mA |
| Omezení vstupního napětí | < 2 V (20 mA) |
| Signál: Proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 800 Ω (při 20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVeff |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Funkce HART | Transparentnost pro HART |
| Podporované protokoly | HART |
| Mezní frekvence (3 dB) | 2,5 Hz |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 101,2 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 3 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 3 % |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 3 % |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor s montáží na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, č. výrobku 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715 |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2905577 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1132 |
| GTIN | 4046356966290 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 87,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 87,7 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 635dca74-920d-42ee-a421-9ee4157137aa |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Nosič modulu 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Nosič modulu 2902933
-
GW HART USB MODEM - Adaptér kabelu 1003824
-
MINI MCR DKL - Průhledný kryt 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Popisovací štítek 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Napájecí svornice 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno