Konfigurovatelný třícestný oddělovací zesilovač s bezpečným galvanickým oddělením a napájením se širokým rozsahem (24 V ... 230 V AC/DC). Čelní DIP přepínač, nastavitelných více než 1600 převodů signálu. Objednací konfigurace, pružinová svorka, SIL
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro standardní aplikace
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky oddělují, přeměňují, filtrují a zesilují Vaše signály jako rozhraní mezi polem a řídicí jednotkou. MACX Analog a MINI Analog Pro nabízejí flexibilní řešení pro AI, AO, DI, teplotu, frekvenci a mezní hodnoty. MINI Analog Pro je uživatelsky přívětivá a prostorově úsporná řada. MACX Analog zajišťuje bezpečnost osob, životního prostředí a zařízení v souladu s funkční bezpečností.
Konstantní zdroj napětí/proudu s výměnnou technikou připojení, vstupní napětí: 9,6 V DC ... 30 V DC. Nastavitelné výstupní napětí: 1,25 V ... 10 V DC nebo výstupní proud: 2,5 mA ... 20 mA. Konfigurovatelný přes DIP přepínač. Technologie šroubového připojení.
Konstantní zdroj napětí/proudu s výměnnou technikou připojení, vstupní napětí 9,6 V DC ... 30 V DC. Nastavitelné výstupní napětí 1,25 V DC ...10 V DC nebo výstupní proud 2,5 mA ... 20 mA. Konfigurovatelný přes DIP přepínač. Technika připojení push-in.
Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač, transparentní pro HART. Přenáší napájené nebo aktivní 0/4–20mA signály k zátěži (aktivní nebo pasivní). Galvanické 3cestné oddělení, SIL 2 podle IEC 61508.
Pasivní oddělovač napájený ze vstupní smyčky, se zvýšeným oddělovacím napětím pro galvanické oddělení signálů 0 mA/4 mA ... 20 mA. Vstupní signál = výstupní signál. počet kanálů: 2, Standardní konfigurace, napájení ze smyčky, 2cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Šroubové připojení
Pasivní oddělovač MCR, dvoukanálový, ke galvanickému oddělení proudových signálů bez pomocné energie, se šroubovou svorkou
Čtyřcestný napájecí zdvojovač se zásuvnou technikou připojení HART transparentní, vstupní signál 0(4) mA ... 20 mA, výstupní signály 0(4) mA ... 20 mA. Přístroj lze používat jak v provozu signálního, tak i napájecího zdvojovače. Technologie šroubového připojení
Konfigurovatelný oddělovací spínací zesilovač NAMUR s výměnnou technikou připojení pro bezdotykové iniciátory přiblížení, plovoucí a odporově zapojené spínací kontakty. 2 tranzistorové výstupy. Konfigurovatelný přes DIP přepínač. Technika připojení push-in.
Konfigurovatelný spínací zesilovač NAMUR pro bezdotykové přibližovací iniciátory, plovoucí a odporově zatěžované spínací kontakty. Na výstupní straně 2 spínače, se šroubovou svorkou
Konfigurovatelný měřicí převodník frekvence je vhodný k připojení přibližovacích iniciátorů NAMUR a senzoriky s výstupy NPN, PNP. Konfigurovatelný přes přepínač DIP a Teach In Wheel. Šroubové připojení, standardní konfigurace.
Vzájemné porovnání oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků určených pro standardní aplikace
Správné oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro každou aplikaci
|
|
|
|
---|---|---|---|
MINI Analog Pro
Jedinečná kompaktní velikost díky konstrukční šířce i výšce |
MACX Analog
Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení |
MINI Analog
Produktová řada o velikosti 6 mm se základními funkcemi |
|
Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO | |||
Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací | |||
Použitelnost ve dvou kanálech | |||
Varianty s širokým rozsahem napájení | |||
Nepřerušované měření proudových smyček | |||
Rozsah teploty okolního prostředí: -40 °C … +70 °C, bez snížení výkonu | |||
Brány pro připojení sběrnice a sítě | |||
Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App | NFC a QR kód | QR kód | Ne |
Vaše výhody
- Bezpečné oddělení, přizpůsobení, filtrování a zesílení s rozsáhlými řešeními pro analogové zpracování signálu
- Bezpečná galvanicky oddělená integrace signálů odesílaných z pole do průmyslových sítí pomocí oddělovacích zesilovačů s připojením sběrnice a sítě
- S vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači ušetříte až 65 % místa oproti běžným oddělovačům
- Přesný přenos a vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
- Snadná integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojních zařízeních pomocí oddělovacích zesilovačů s jakostním stupněm
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky s výměnnou technologií připojení MINI Analog Pro
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MINI Analog Pro s výměnnou technologií připojení vám poskytují možnost snadné instalace a uvedení do provozu i ve stísněném prostoru.
Se snadno dostupnými body připojení a měřením proudu za provozu vám oddělovací zesilovače značně usnadní práci. Pomocí nasaditelných bran přenesete bez poruchy až osm libovolných polních signálů do průmyslových sítí a ušetříte si vstupní karty dle daného signálu.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog
Naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky MACX Analog poskytují funkční bezpečnost podle normy SIL IEC/EN 61508 také ve standardních aplikacích. Produktová řada má nepřetržitě úroveň integrity zabezpečení SIL 2 SC3 až SIL 3. Vybrané oddělovací zesilovače MACX Analog jsou navíc certifikovány podle EN ISO 13849 a poskytují jakostní stupeň v rozsahu od PL c do PL d.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky se základními funkcemi
Oddělovací zesilovače řady MINI Analog o velikosti 6 mm vám poskytují ucelené spektrum možností přizpůsobení analogových signálů pro standardní aplikace. Výrobky jsou přitom z hlediska prostorových nároků a funkčnosti omezeny na to, co je skutečně podstatné.