MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP - Oddělovací spínací zesilovač
2924304

2kanálový oddělovací zesilovač NAMUR s napájením s širokým rozsahem pro přibližovací iniciátory a přepínače. Jako signální výstup je k dispozici na každém kanálu relé s kontaktem přepínače. Rozpoznání chyb (LFD), 3cestné oddělení, přípojka Push-in, SIL 2.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Do SIL 2 podle EN 61508
Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a odbuzením výstupního relé
Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
Galvanické 3cestné oddělení
Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
Relé signálního výstupu (přepínač)
2 kanálový
Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty