Ex i-Modul řízení ventilu pro ovládání elektromagnetických jiskrově bezpečných ventilů v oblasti s nebezpečím výbuchu. napětí při běhu naprázdno: 16 V DC, proudové omezení: 50 mA, Standardní konfigurace, Detekce chyb ve vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Šroubové připojení
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu před výbuchem
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu proti výbuchu zajišťují vedle standardních funkcí také elektrickou ochranu proti výbuchu pro všechny skupiny látek a oblasti v souladu s příslušnými normami. Díky důslednému vzniku výrobků a posuzování podle SIL IEC 61508 a PL DIN EN ISO 13849 minimalizují naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky nebezpečí na přijatelné zbytkové riziko a zajišťují ochranu osob, strojů a životního prostředí.
Ex i-Výstupní transformátor odděluje a přenáší signály 0 mA / 4 mA ... 20 mA jiskrově bezpečně do oblasti s nebezpečím výbuchu. Vhodné pro detektory požáru a plynu. počet kanálů: 2, transparentní pro HART, napětí při běhu naprázdno: 25 V, Standardní konfigurace, napájení ze smyčky, 4cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Šroubové připojení
Ex i-Oddělovací zesilovač NAMUR pro provoz bezdotykových iniciátorů přiblížení a přepínačů v oblastech s nebezpečím výbuchu. Signály jsou přenášeny pasivně přes 2 tranzistorové výstupy do bezpečné oblasti. Standardní konfigurace, Detekce chyb ve vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in
Ex i-Modul řízení ventilu pro ovládání elektromagnetických jiskrově bezpečných ventilů v oblasti s nebezpečím výbuchu. napětí při běhu naprázdno: 16 V DC, proudové omezení: 50 mA, Standardní konfigurace, napájení ze smyčky, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in
Ex i-Modul řízení ventilu pro ovládání elektromagnetických jiskrově bezpečných ventilů v oblasti s nebezpečím výbuchu. napětí při běhu naprázdno: 21 V DC, proudové omezení: 48 mA, Standardní konfigurace, napájení ze smyčky, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in
Modul řízení ventilu Ex i. Pro jiskrově bezpečné ovládání magnetických ventilů Ex-i instalovaných v oblasti s nebezpečím výbuchu, modulů alarmu nebo diod LED. Omezení proudu při 40 mA. Pro plyny do skupiny IIC, napájení ze smyčky, galvanické oddělení, SIL 3. Přípojka push-in.
Ex i-Modul řízení ventilu pro ovládání elektromagnetických jiskrově bezpečných ventilů v oblasti s nebezpečím výbuchu. napětí při běhu naprázdno: 23 V DC, proudové omezení: 38 mA, Standardní konfigurace, napájení ze smyčky, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in
Volně programovatelný teplotní převodník Ex i s analogovým výstupem a 1 limitním relé, jiskrově bezpečné signální vstupy, odporový teploměr s 2-, 3- nebo 4vodičovou technikou, termoelektrické články, napájení s širokým rozsahem. Objednaná konfigurace, 4cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Svorky Push-in
Modul bez funkce pro uložení nepoužívaných jiskrově zabezpečených signálních kabelů se zásuvnými připojovacími svorkami push-in.
Ex i-Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač napájí 2-, 3- a 4vodičový měřicí převodník a přenáší 1:1 pasivní nebo aktivní 0 mA / 4 mA ... 20 mA jiskrově zabezpečené vstupní signály jako jiskrově nezabezpečený aktivní výstupní signál. počet kanálů: 1, transparentní pro HART, Standardní konfigurace, 3cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in
Milník na cestě k miniaturizaci Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače Ex i MINI Analog Pro získaly významná ocenění
Nové varianty řady oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro Ex i, jejichž konstrukční šířka činí pouhých 6,2 mm, poskytují ochranu před výbuchem a funkční bezpečnost při jedinečně kompaktních rozměrech. Díky úspoře místa až o 50 % oproti současným řešením jsou metrologické signály spolehlivě zpracovávány při současném zajištění ochrany osob, životního prostředí a zařízení. Produkty jsou důsledně posuzovány podle nejvyšší úrovně bezpečnosti SIL 3 (jedna při jedné možné). Koncepce ovládání a průběžná digitalizace jsou mimořádně uživatelsky přívětivé a spolehlivě připravené na budoucí požadavky.
Za tuto inovaci vyhrály produkty soutěž GIT Sicherheit Award a získaly zlaté ocenění v soutěži German Innovation Award.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu před výbuchem ve vzájemném porovnání
Správné řešení pro každou aplikaci
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Provedení Ex i a SIL 3 s jedinečně kompaktními konstrukčními šířkovými i výškovými rozměry |
MACX Analog
Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení |
|
Trvalá funkční bezpečnost podle požadavků SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO | ||
Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací | ||
Použitelnost ve dvou kanálech | ||
Varianty s širokým rozsahem napájení | ||
Nepřerušované měření proudových smyček | ||
Rozsah teploty okolního prostředí: -40 °C … +70 °C bez snížení výkonu | ||
Brány pro připojení sběrnice a sítě | ||
Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App | NFC a QR kód | QR kód |
Vaše výhody
- Pomocí našich oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků v provedení chráněném proti výbuchu lze spolehlivě a bezpečně oddělovat, převádět, filtrovat a zesilovat signály
- Bezpečnější a prostorově úspornější než kdy dříve: provedení Ex i a SIL 3 s konstrukční šířkou činící pouze 6,2 mm a s vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači a měřicími převodníky
- Maximální účinnost ochrany proti výbuchu pro všechny zóny Ex a skupiny plynů při použití jednokanálových i dvoukanálových oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků v provedení Ex i
- Vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
- Jednoduchá integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojních zařízeních pomocí oddělovacích zesilovačů s jakostním stupněm
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MINI Analog Pro pro ochranu před výbuchem
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MINI Analog Pro slučují jiskrově bezpečnou ochranu proti výbuchu a funkční bezpečnost až do kategorie SIL 3 1oo1 při jedinečně kompaktních šířkových i výškových konstrukčních rozměrech. Využívejte ve svých aplikacích výhod souvisejících s obzvláště uživatelsky přívětivým designem a koncepcí obsluhy, rozmanitými možnostmi parametrizace a důslednou digitalizací.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MACX Analog pro ochranu před výbuchem
Naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky v provedení Ex i, které jsou součástí řady MACX Analog, poskytují rozsáhlé spektrum řešení pro bezpečnou a spolehlivou úpravu signálů. V proudových obvodech s jiskrovou bezpečností vám varianty Ex i poskytují ochranu proti výbuchu ve všech zónách a skupinách látek. Produkty, které byly důsledně vyvinuty v souladu s bezpečnostními požadavky norem IEC/EN 61508 a PL EN ISO 13849, zaručují bezpečnost osob, životního prostředí i zařízení.
Ochrana před výbuchem
V oblasti chemického a petrochemického průmyslu může docházet na základě technologických průběhů pravidelně k výskytu výbušných atmosfér. Ty vznikají např. následkem úniků plynů, par nebo mlhy. Ale také v mlýnech, na silech, v cukrovarech a výrobnách krmiv je nutné počítat s výskytem výbušných atmosfér jako důsledku prachu. Proto elektrické přístroje v oblastech s nebezpečím výbuchu podléhají zvláštním směrnicím - patří sem certifikace podle směrnic ATEX, IECEx, NEC/CEC a UL. Zde naleznete přehled základních informací o ochraně proti výbuchu.
Služby pro průmyslovou bezpečnost
Jako poskytovatel služeb nezávislý na produktech vám pomáháme při minimalizaci bezpečnostních rizik a rozsahu odpovědnosti:
- Systematická analýza ohrožení a rizik podle normy DIN EN 61511, včetně studie HAZOP
- Poradenství a podpora při přípravě dokladů o úrovni integrity zabezpečení podle norem IEC 61508 a IEC 61511
- Validace bezpečnostních funkcí a zkouška odolnosti
- Poradenství týkající se používání komponent poskytujících ochranu proti výbuchu a zacházení s výbušným prostředím podle směrnic 2014/34/EU a 1999/92/ES
S dalšími oblastmi odborných znalostí, jakými jsou průmyslová bezpečnost, označení CE a bezpečnost práce, se seznámíte na našich webových stránkách nebo prostřednictvím naší brožury Služby pro průmyslovou bezpečnost.