MINI MCR-EX-SD-16-50-LP-PT - Modul řízení ventilu
1157870

Ex i-Modul řízení ventilu pro ovládání elektromagnetických jiskrově bezpečných ventilů v oblasti s nebezpečím výbuchu. napětí při běhu naprázdno: 16 V DC, proudové omezení: 50 mA, Standardní konfigurace, napájení ze smyčky, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty