MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT
-
Modul řízení ventilu
2908811
Ex i-Modul řízení ventilu pro ovládání elektromagnetických jiskrově bezpečných ventilů v oblasti s nebezpečím výbuchu. napětí při běhu naprázdno: 21 V DC, proudové omezení: 48 mA, Standardní konfigurace, napájení ze smyčky, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Modul řízení ventilu |
Produktová řada | MINI Analog Pro |
Galvanické oddělení | |
Kategorie přepětí | II (≤ 5000 m) |
Stupeň znečištění | 2 (≤ 5000 m) |
Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 61010-1 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
Izolační pevnost | 300 Veff |
Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 60079-11 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
Izolační pevnost | 265 Veff |
Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 60079-7 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 60079-7 |
Izolační pevnost | 251 Veff |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné |
Příkon | < 1,7 W |
Signál: Napětí | |
Počet vstupů | 1 |
Vstupní signál napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Signál: Napětí | |
Počet výstupů | 1 |
Výstupní napětí | ≥ 12,2 V DC (48 mA) |
Výstupní odpor | ≥ 181 Ω (Vnitřní odpor Ri) |
omezení proudu | > 48 mA |
Doba odezvy | < 50 ms |
Napětí při běhu naprázdno | > 21 V DC |
Zkratuvzdorný | ano |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) | |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (flexibilní) |
Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
Div. 2 | |
Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Bezpečnostně technické údaje | |
Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
Max. vnitřní kapacita Ci | 11 nF |
Max. výstupní napětí Uo | 25,1 V |
Max. výstupní proud Io | 139 mA |
Max. výstupní výkon Po | 872 mW |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 10 mH / 2,92 µF |
IIB/IIIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 5 mH / 819 nF |
IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1,5 mH / 97 nF |
I (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 15 mH / 4,84 µF |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 109,81 mm |
Hloubka | 119,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
Izolační pevnost | 300 Veff (Vstup/výstup) |
Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
Izolační pevnost | 300 Veff (Vstup/výstup) |
Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 61010-1) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup) |
Izolace | dvojitá/zesílená izolace |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Izolační pevnost | 150 Veff (Vstup/výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 33 V AC/DC |
Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-11) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 33 V AC/DC |
Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 63 °C |
Izolační pevnost | 162 Veff (Vstup/výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 56 °C |
Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (IEC/EN 60079-7) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 49 °C |
Izolační pevnost | 60 Veff (Vstup/výstup) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certifikát | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikát | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikát | 2023122310116238 |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Certifikát | , C.D.-No 097285872 |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 61010-2-201 Listed |
Certifikát | , C.D.-No 097285872 |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Certifikát | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | 3 |
INMETRO | |
Označení | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikát | DNV 23.0189 X |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrace | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Testováno podle následujících norem a předpisů: EN 61326-1 Použití v průmyslových oblastech, NAMUR NE 21 |
Odolnost proti rušení | IEC/EN 61000-6-2 |
IEC/EN 61326-3-2 | |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | IEC/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2908811 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK1 |
Kód výrobku | DK1224 |
GTIN | 4055626357584 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 118,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 118,5 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 021b6de6-6ba8-4025-a2e5-2b0284201a9b |
Kompatibilní produkty
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systémový adaptér 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno