Výstupní oddělovací zesilovač v jiskrově bezpečném provedení, transparentní pro HART. Odděluje a přenáší signály 0/4 mA ... 20 mA jiskrově bezpečným způsobem k zátěži v oblasti s nebezpečím výbuchu. Galvanické 3cestné oddělení, detekce chyb ve vedení (odpojitelné pomocí DIP přepínače), SIL 2 (SC3), podle normy IEC 61508, přípojka push-in.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu před výbuchem
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu proti výbuchu zajišťují vedle standardních funkcí také elektrickou ochranu proti výbuchu pro všechny skupiny látek a oblasti v souladu s příslušnými normami. Díky důslednému vzniku výrobků a posuzování podle SIL IEC 61508 a PL DIN EN ISO 13849 minimalizují naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky nebezpečí na přijatelné zbytkové riziko a zajišťují ochranu osob, strojů a životního prostředí.
Ex i-Oddělovací zesilovač NAMUR pro provoz bezdotykových iniciátorů přiblížení a přepínačů v oblastech s nebezpečím výbuchu. Signály jsou přenášeny pasivně přes 2 tranzistorové výstupy do bezpečné oblasti. počet kanálů: 1, Standardní konfigurace, 3cestné oddělení, Detekce chyb ve vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení
Jiskrově bezpečný napájecí a vstupní oddělovací zesilovač, transparentní pro HART. Přenáší napájecí nebo aktivní 0/4–20mA signály z oblasti s nebezpečím výbuchu k zátěži (aktivně nebo pasivně) do bezpečné oblasti. Galvanické 3cestné oddělení, SIL 2 podle IEC 61508, se šroubovým připojením
Ex i-Oddělovací spínací zesilovač NAMUR pro provoz bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Signály jsou přenášeny na každý kanál přes 1 tranzistorový výstup (pasivní) do bezpečné oblasti. počet kanálů: 2, Standardní konfigurace, 3cestné oddělení, Detekce chyb ve vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Svorky Push-in
2kanálový oddělovací zesilovač Ex-i NAMUR s napájením s širokým rozsahem pro přibližovací iniciátory a přepínače. Jako signální výstup je k dispozici na každém kanálu relé s kontaktem přepínače. Rozpoznání chyb (LFD), třícestné oddělení, SIL 2.
Výstupní oddělovací zesilovač v jiskrově bezpečném provedení, transparentní pro HART. Odděluje a přenáší signály 0/4–20 mA jiskrově bezpečným způsobem k zátěži v oblasti s nebezpečím výbuchu. Galvanické 3cestné oddělení, detekce chyb ve vedení (odpojitelné pomocí DIP přepínače), SIL 2 (SC3), podle normy IEC 61508, šroubové připojení.
2kanálový oddělovací zesilovač Ex-i NAMUR s napájením s širokým rozsahem pro přibližovací iniciátory a přepínače. Jako signální výstup je k dispozici na každém kanálu relé s kontaktem přepínače. Rozpoznání chyb (LFD), třícestné oddělení, SIL 2.
Ex i-Oddělovací zesilovač NAMUR pro provoz přepínačů a bezdotykových iniciátorů přiblížení. Signály jsou přenášeny přes jeden tranzistorový výstup (pasivní) k úrovni řížení. Standardní konfigurace, Detekce chyb ve vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in
Ex i-Oddělovací spínací zesilovač NAMUR pro provoz jiskrově bezpečných bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pasivní tranzistorový výstup (odporový podle EN 60947-5-6). počet kanálů: 1, Standardní konfigurace, 3cestné oddělení, Transparentnost chyby vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Svorky Push-in
Ex i-Oddělovací spínací zesilovač NAMUR pro provoz jiskrově bezpečných bezdotykových iniciátorů přiblížení a spínačů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Pasivní tranzistorový výstup (odporový podle EN 60947-5-6). počet kanálů: 1, Standardní konfigurace, 3cestné oddělení, Transparentnost chyby vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení
Milník na cestě k miniaturizaci Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače Ex i MINI Analog Pro získaly významná ocenění
Nové varianty řady oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro Ex i, jejichž konstrukční šířka činí pouhých 6,2 mm, poskytují ochranu před výbuchem a funkční bezpečnost při jedinečně kompaktních rozměrech. Díky úspoře místa až o 50 % oproti současným řešením jsou metrologické signály spolehlivě zpracovávány při současném zajištění ochrany osob, životního prostředí a zařízení. Produkty jsou důsledně posuzovány podle nejvyšší úrovně bezpečnosti SIL 3 (jedna při jedné možné). Koncepce ovládání a průběžná digitalizace jsou mimořádně uživatelsky přívětivé a spolehlivě připravené na budoucí požadavky.
Za tuto inovaci vyhrály produkty soutěž GIT Sicherheit Award a získaly zlaté ocenění v soutěži German Innovation Award.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu před výbuchem ve vzájemném porovnání
Správné řešení pro každou aplikaci
|
|
|
---|---|---|
MINI Analog Pro
Provedení Ex i a SIL 3 s jedinečně kompaktními konstrukčními šířkovými i výškovými rozměry |
MACX Analog
Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení |
|
Trvalá funkční bezpečnost podle požadavků SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO | ||
Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO | ||
Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací | ||
Použitelnost ve dvou kanálech | ||
Varianty s širokým rozsahem napájení | ||
Nepřerušované měření proudových smyček | ||
Rozsah teploty okolního prostředí: -40 °C … +70 °C bez snížení výkonu | ||
Brány pro připojení sběrnice a sítě | ||
Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App | NFC a QR kód | QR kód |
Vaše výhody
- Pomocí našich oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků v provedení chráněném proti výbuchu lze spolehlivě a bezpečně oddělovat, převádět, filtrovat a zesilovat signály
- Bezpečnější a prostorově úspornější než kdy dříve: provedení Ex i a SIL 3 s konstrukční šířkou činící pouze 6,2 mm a s vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači a měřicími převodníky
- Maximální účinnost ochrany proti výbuchu pro všechny zóny Ex a skupiny plynů při použití jednokanálových i dvoukanálových oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků v provedení Ex i
- Vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
- Jednoduchá integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojních zařízeních pomocí oddělovacích zesilovačů s jakostním stupněm
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MINI Analog Pro pro ochranu před výbuchem
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MINI Analog Pro slučují jiskrově bezpečnou ochranu proti výbuchu a funkční bezpečnost až do kategorie SIL 3 1oo1 při jedinečně kompaktních šířkových i výškových konstrukčních rozměrech. Využívejte ve svých aplikacích výhod souvisejících s obzvláště uživatelsky přívětivým designem a koncepcí obsluhy, rozmanitými možnostmi parametrizace a důslednou digitalizací.
Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MACX Analog pro ochranu před výbuchem
Naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky v provedení Ex i, které jsou součástí řady MACX Analog, poskytují rozsáhlé spektrum řešení pro bezpečnou a spolehlivou úpravu signálů. V proudových obvodech s jiskrovou bezpečností vám varianty Ex i poskytují ochranu proti výbuchu ve všech zónách a skupinách látek. Produkty, které byly důsledně vyvinuty v souladu s bezpečnostními požadavky norem IEC/EN 61508 a PL EN ISO 13849, zaručují bezpečnost osob, životního prostředí i zařízení.
Ochrana před výbuchem
V oblasti chemického a petrochemického průmyslu může docházet na základě technologických průběhů pravidelně k výskytu výbušných atmosfér. Ty vznikají např. následkem úniků plynů, par nebo mlhy. Ale také v mlýnech, na silech, v cukrovarech a výrobnách krmiv je nutné počítat s výskytem výbušných atmosfér jako důsledku prachu. Proto elektrické přístroje v oblastech s nebezpečím výbuchu podléhají zvláštním směrnicím - patří sem certifikace podle směrnic ATEX, IECEx, NEC/CEC a UL. Zde naleznete přehled základních informací o ochraně proti výbuchu.
Služby pro průmyslovou bezpečnost
Jako poskytovatel služeb nezávislý na produktech vám pomáháme při minimalizaci bezpečnostních rizik a rozsahu odpovědnosti:
- Systematická analýza ohrožení a rizik podle normy DIN EN 61511, včetně studie HAZOP
- Poradenství a podpora při přípravě dokladů o úrovni integrity zabezpečení podle norem IEC 61508 a IEC 61511
- Validace bezpečnostních funkcí a zkouška odolnosti
- Poradenství týkající se používání komponent poskytujících ochranu proti výbuchu a zacházení s výbušným prostředím podle směrnic 2014/34/EU a 1999/92/ES
S dalšími oblastmi odborných znalostí, jakými jsou průmyslová bezpečnost, označení CE a bezpečnost práce, se seznámíte na našich webových stránkách nebo prostřednictvím naší brožury Služby pro průmyslovou bezpečnost.