MACX MCR-EX-IDS-I-I
-
Výstupní oddělovací zesilovač
2908060
Výstupní oddělovací zesilovač v jiskrově bezpečném provedení, transparentní pro HART. Odděluje a přenáší signály 0/4–20 mA jiskrově bezpečným způsobem k zátěži v oblasti s nebezpečím výbuchu. Galvanické 3cestné oddělení, detekce chyb ve vedení (odpojitelné pomocí DIP přepínače), SIL 2 (SC3), podle normy IEC 61508, šroubové připojení.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MACX Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chování přenosu signálu | In = Out |
| Skoková odezva (10-90%) | < 140 µs (při skoku 4 mA ... 20 mA) |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | ≤ 0,005 %/K |
| Chyba přenosu maximální | 0,1 % (z konečné hodnoty 20 mA) |
| Přenosová chyba typická | ≤ 0,05 % (z konečné hodnoty 20 mA) |
| Galvanické oddělení | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Bezpečné oddělení |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 50 Veff |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Základní izolace |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Bezpečné oddělení |
| Galvanické oddělení Výstup/vstup IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Ztrátový výkonz | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Příkon | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signál: Proud | |
| Vstupní signál | Proud |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (Funkce (rozpoznání zkratu vypnuto)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funkce (rozpoznání zkratu zapnuto)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Oblast nedostatečného zatížení / přetížení) | |
| Vstupní proud | ≤ 30 mA |
| Vstupní impedance | > 1 MΩ (pokud došlo k chybě ve vedení) |
| Detekce chyb ve vedení | > 0,2 mA (Práh odezvy vstupní proud) |
| Pokles napětí | < 2,4 V (při 20 mA) |
| Signál: Proud | |
| Popis výstupu | jiskrově bezpečný |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (Funkce (rozpoznání zkratu vypnuto)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funkce (rozpoznání zkratu zapnuto)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Oblast nedostatečného zatížení / přetížení) | |
| Zátěž | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (rozpoznání zkratu zapnuto)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (rozpoznání zkratu zapnuto)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (rozpoznání zkratu zapnuto)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (rozpoznání zkratu vypnuto)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (rozpoznání zkratu vypnuto)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (rozpoznání zkratu vypnuto)) | |
| Výstupní zvlnění | < 20 mVeff |
| Napětí při běhu naprázdno | ≤ 27 V |
| Detekce chyb ve vedení | > 10 kΩ (Přetržení vedení) |
| < 50 Ω (Zkrat) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Připojení COMBICON | |
| Průměr max. | 2 mm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 | |
| Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
| Max. výstupní napětí Uo | 25,2 V |
| Max. výstupní proud Io | 93 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 586 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| IIA (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 10 mH / 2,9 µF |
| IIB (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 4 mH / 817 nF |
| IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2 mH / 104 nF |
| IIA (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 10 mH / 587 nF, 1 mH / 627 nF, 500 µH / 717 nF, 200 µH / 907 nF, 100 µH / 1,1 µF |
| IIB (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 4 mH / 367 nF, 1 mH / 427 nF, 500 µH / 507 nF, 200 µH / 657 nF, 100 µH / 817 nF |
| IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2 mH / 46 nF, 1 mH / 60 nF, 500 µH / 77 nF, 200 µH / 104 nF |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Funkce HART | Transparentnost pro HART |
| Podporované protokoly | HART |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 112,5 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (libovolná montážní poloha) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Popis | Aplikace s nebezpečím výbuchu |
| Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| Izolační pevnost | 320 V (Napájení, vstup/výstup) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Popis | Aplikace s nebezpečím výbuchu |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Izolační pevnost | 190 V (Napájení, vstup/výstup) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Popis | Aplikace s nebezpečím výbuchu |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Izolační pevnost | 63 V (Napájení, vstup/výstup) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Popis | Aplikace s nebezpečím výbuchu |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 45 °C |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 60 V AC |
| 60 V DC | |
| Izolační pevnost | 63 V (Napájení, vstup/výstup) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
| Popis | Aplikace zabezpečené proti výbuchu (EN 61010-1) |
| Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Izolační pevnost | 300 V (Napájení, vstup/výstup) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
| Popis | Aplikace zabezpečené proti výbuchu (EN 61010-1) |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Izolační pevnost | 150 V (Napájení, vstup/výstup) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
| Popis | Aplikace zabezpečené proti výbuchu (EN 61010-1) |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 55 °C |
| Izolační pevnost | 150 V (Napájení, vstup/výstup) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
| Popis | Aplikace zabezpečené proti výbuchu (EN 61010-1) |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 45 °C |
| Izolační pevnost | 150 V (Napájení, vstup/výstup) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326 |
| ATEX | |
| Označení | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | BVS 20 ATEX E 004 X |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | 2021122316114080 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Systematic Capability | |
| Označení | 3 |
| INMETRO | |
| Označení | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | DNV 21.0092 X |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2908060 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1212 |
| GTIN | 4055626274584 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 170 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 160 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 66ca8a68-c972-4fc8-a188-3fb6b1b243a1 |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1136500
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Nosič modulu 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Nosič modulu 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Příslušenství 1831016
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Sestava zástrčky 1584378
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno