MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I
-
Napájecí/vstupní oddělovací zesilovač
2865340
Jiskrově bezpečný napájecí a vstupní oddělovací zesilovač, transparentní pro HART. Přenáší napájecí nebo aktivní 0/4–20mA signály z oblasti s nebezpečím výbuchu k zátěži (aktivně nebo pasivně) do bezpečné oblasti. Galvanické 3cestné oddělení, SIL 2 podle IEC 61508, se šroubovým připojením
Detaily výrobku
Typ produktu | Oddělovací zesilovač napájení |
Produktová řada | MACX Analog |
aplikace | Analog IN |
Počet kanálů | 1 |
Provedení | Oddělovací zesilovače Ex i s funkční bezpečností SIL |
Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,95 W (20 mA, 250 Ω) |
Chování přenosu signálu | In = Out |
Skoková odezva (10-90%) | < 200 µs (při skoku 4 mA ... 20 mA, zátěž 600 Ω) |
< 600 µs (při skoku 0 mA ... 20 mA, zátěž 600 Ω) | |
Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
Teplotní koeficient typický | < 0,004 %/K |
Chyba přenosu maximální | < 0,1 % (z konečné hodnoty 20 mA) |
Přenosová chyba typická | < 0,05 % (z konečné hodnoty 20 mA) |
Ochrana proti přepólování | ano |
Galvanické oddělení | |
Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
Izolační pevnost | 300 Veff |
Izolace | Bezpečné oddělení |
Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 60079-11 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
Izolační pevnost | 265 Veff |
Galvanické oddělení Vstup/napájení IEC/EN 60079-11 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
Izolační pevnost | 265 Veff |
Galvanické oddělení Výstup/napájení IEC/EN 60079-7 | |
Normy/předpisy | IEC/EN 60079-7 |
Izolační pevnost | 265 Veff |
Napájení | |
Název | Provoz napájecího oddělovacího zesilovače |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximální příkon | < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Ztrátový výkonz | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) | |
Příkon (Výstup aktivní) | < 1,8 W (20 mA / 1000 Ω) |
< 1,3 W (20 mA / 250 Ω) | |
Napájení | |
Název | Provoz oddělovacího zesilovače |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Maximální příkon | < 44 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 27 mA (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
Ztrátový výkonz | < 0,75 W (24 V DC / 20 mA / 1000 Ω) |
< 0,65 W (24 V DC / 20 mA / 250 Ω) | |
< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 0 Ω) |
Signál: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
Popis vstupu | Aktivní proudový vstup, s jiskrovou bezpečností |
Počet vstupů | 1 |
Vstupní signál | Proud |
Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
omezení proudu | 25 mA |
Napájecí napětí převodníku | > 16 V (20 mA) |
> 15,3 V (22,5 mA) | |
ochrana proti přepólování a přepěťová ochrana | ano |
Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 24 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
Signál: Provoz oddělovacího zesilovače | |
Popis vstupu | Pasivní proudový vstup, s jiskrovou bezpečností |
Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Pokles napětí | < 3,5 V (v provozu vstupního oddělovacího zesilovače) |
Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 24 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
Signál: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
Popis výstupu | Proudový výstup (aktivní a pasivní) |
Počet výstupů | 1 |
Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (aktivní) |
4 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 14 V ... 26 V) | |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Výstupní zvlnění | < 20 mVeff |
Chování výstupů v případě poruchy | 0 mA (Přerušení vedení na vstupu) |
≥ 22,5 mA (Zkrat vedení na vstupu) | |
Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 24 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
Signál: Provoz oddělovacího zesilovače | |
Popis výstupu | Proudový výstup (aktivní a pasivní) |
Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (aktivní) |
4 mA ... 20 mA (aktivní) | |
0 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 14 V ... 26 V) | |
4 mA ... 20 mA (pasivní, ext. zdrojové napětí 14 V ... 26 V) | |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 1000 Ω (20 mA) |
< 825 Ω (24 mA) | |
Výstupní zvlnění | < 20 mVeff |
Chování výstupů v případě poruchy | 0 mA (Přerušení vedení na vstupu) |
0 mA (Zkrat vedení na vstupu) | |
Rozsah signálu nedostatečného zatížení / přetížení | 0 mA ... 24 mA (rozšířený přenosový rozsah pro diagnostiku) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Zkušební zásuvka | |
Průměr max. | 2 mm |
Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
Div. 2 | |
Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Bezpečnostně technické údaje: Provoz napájecího oddělovacího zesilovače | |
Max. výstupní napětí Uo | 25,2 V |
Max. výstupní proud Io | 93 mA |
Max. výstupní výkon Po | 587 mW |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
125 V DC | |
I (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 40 mH / 4,8 µF |
IIA (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 26 mH / 2,9 µF |
IIB (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 14 mH / 820 nF |
IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 3 mH / 107 nF |
IIA (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 µF, 0,005 mH / 2,9 µF |
IIB/III (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 16 mH / 370 nF, 500 µH / 510 nF, 200 µH / 660 nF, 100 µH / 820 nF |
IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 µH / 80 nF, 200 µH / 107 nF |
I (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 37 mH / 0,54 µF, 0,35 mH / 1 µF, 0,009 mH / 2,9 µF, 0,001 mH / 4,15 µF |
Bezpečnostně technické údaje: Provoz oddělovacího zesilovače | |
Vstupní napětí Ui | ≤ 30 V |
Vstupní proud Ii | ≤ 150 mA |
Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC |
125 V DC |
Datová komunikace (bypass) | |
Funkce HART | ano |
Podporované protokoly | transparentní pro HART |
Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 12,5 mm |
Výška | 112,5 mm |
Hloubka | 113,7 mm |
Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (libovolná montážní poloha) |
-40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu) | |
Izolační pevnost | 375 VPP (Napájení, vstup/výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Snížení výkonu) | |
Izolační pevnost | 190 V AC (Napájení, vstup/výstup) |
110 V DC (Napájení, vstup/výstup) | |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Snížení výkonu) | |
Izolační pevnost | 60 V AC/DC (Napájení, vstup/výstup) |
Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Snížení výkonu) | |
Izolační pevnost | 60 V AC/DC (Napájení, vstup/výstup) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
Upozornění | navíc EN 61326 |
ATEX | |
Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certifikát | BVS 08 ATEX E 054X |
IECEx | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikát | IECEx BVS 08.0016X |
CCC / China-Ex | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certifikát | 2022122316115973 |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Div. 2, Groups IIC, IIB, IIA T4 | |
Associated apparatus for use in Class I, Division 1, Groups A,B,C,D | |
Associated apparatus for use in Class II, Div.1 Groups E,F,G | |
Associated apparatus for use in Class III, Division 1 | |
Associated apparatus for use in Class I, Zone 0,1,2, Groups IIC,IIB,IIA | |
Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 61010 Listed |
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Certifikát | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Označení | 2 |
Certifikát | IN-AT-AS-MRL-2300149 |
Systematic Capability | |
Označení | 3 |
KC-s | |
Označení | [Ex ia] IIC/IIB |
Certifikát | 17-KA4BO-0400X |
INMETRO | |
Označení | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certifikát | DNV 18.0136 X |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrace | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Elektromagnetické VF pole | |
Název | Elektromagnetické VF pole |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 1 % |
Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
GB Standard | |
Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2865340 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK1 |
Kód výrobku | DK1211 |
Strana katalogu | Strana 142 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356160353 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 182,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 160 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3b111f6c-b897-4a2c-b6d8-b819c21a1ebd |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1136500
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
GW HART USB MODEM - Adaptér kabelu 1003824
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Nosič modulu 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Nosič modulu 2902932
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Příslušenství 1831016
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 2-POLE - Sestava zástrčky 1584378
Vaše výhody
Vstup 0/4 mA ... 20 mA, izolačně bezpečný, [Ex ia], napájecí a nenapájecí
Napájecí napětí měřicího převodníku > 16 V
Výstup: 0/4 mA ... 20 mA, aktivní do 1000 Ω zátěže nebo pasivní
Obousměrný přenos signálu HART
Signalizace chyby podle NAMUR NE 43
SIL 2 podle IEC/EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "ec" (EN 60079-7)
Galvanické 3cestné oddělení
Napájení energií je možné přes konektor na nosnou lištu
Zásuvné připojovací svorky, technologie šroubového připojení, s integrovanou zásuvnou zdířkou po komunikátory HART
Šířka pouzdra: 12,5 mm
Malý ztrátový výkon
Vysoká přesnost přenosu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno