MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
-
Oddělovací spínací zesilovač
2924249
2kanálový oddělovací zesilovač Ex-i NAMUR s napájením s širokým rozsahem pro přibližovací iniciátory a přepínače. Jako signální výstup je k dispozici na každém kanálu relé s kontaktem přepínače. Rozpoznání chyb (LFD), třícestné oddělení, SIL 2.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MACX Analog |
| Počet kanálů | 2 |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | ≤ 1,3 W |
| Skoková odezva (10-90%) | typ. 6 ms (Spínač: Vyp-Zap) |
| typ. 6 ms (Spínač: Zap-Vyp) | |
| typ. 4 ms (Rozpojovač: Zap-Vyp) | |
| typ. 10 ms (Rozpojovač: Vyp-Zap) | |
| Galvanické oddělení | |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 60079-11 |
| Izolační pevnost | 375 VPP |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolace | Bezpečné oddělení |
| Galvanické oddělení Výstup 1/výstup 2/vstup, napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolace | Bezpečné oddělení |
| Napájení | |
| Oblast napájecího jmenovitého napětí | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Maximální příkon | < 80 mA |
| < 42 mA (24 V DC) | |
| Ztrátový výkonz | < 1,1 W |
| Příkon | < 1,1 W |
| Signál: NAMUR | |
| Popis vstupu | jiskrově bezpečný |
| Počet vstupů | 2 |
| Použitelné vstupní zdroje | Bezdotykové iniciátory přiblížení NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
| spínací kontakty bez napětí | |
| spínací kontakty s připojenými odpory | |
| Práh sepnutí "0" signál proud | < 1,2 mA (blokující) |
| Práh sepnutí "1" signál proud | > 2,1 mA (vodicí) |
| Zkratový proud | 8 mA |
| Spínací hystereze | < 0,2 mA |
| Detekce chyb ve vedení | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Přetržení vedení) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Zkrat) | |
| lze zapínat/vypínat DIP přepínači | |
| Napětí při běhu naprázdno | 8 V DC |
| Spínání: Relé | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínač na každý kanál |
| Materiál kontaktu | AgSnO2, tvrdě zlacený |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC (2 A, 60 Hz) |
| 120 V DC (0,2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| Max. spínací výkon | 500 VA |
| doporučené minimální zatížení | 5 V / 10 mA |
| Signál | |
| Počet výstupů | 2 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Dutinka vodiče TWIN bez plastové objímky) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Dutinka vodiče TWIN bez plastové objímky) | |
| 20 ... 16 (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 | |
| Jiskrově bezpečné proudové obvody (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | zanedbatelný |
| Max. výstupní napětí Uo | 9,56 V |
| Max. výstupní proud Io | 10,3 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 25 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC/DC (Napájecí svorky) |
| 250 V AC (Výstupní svorky) | |
| 120 V DC (Výstupní svorky) | |
| IIA (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (jednoduchý proudový obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 300 mH / 3,6 µF |
| IIB/IIA/I (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 1 µF |
| IIC (smíšený elektrický obvod): max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| žlutá LED (spínací stav) | |
| červená LED (chyba vedení) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 107,9 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (libovolná montážní poloha) |
| -40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 2000 m) | |
| Výška | ≤ 2000 m (Technické údaje se vztahují k nadmořské výšce ≤2000 m nad hladinou moře. Pro nadmořskou výšku >2000 m nad hladinou moře viz technický list.) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Snížení výkonu) | |
| Izolační pevnost | 253 V AC (Napájení, vstup/výstup) |
| 125 V DC (Napájení, vstup/výstup) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 3000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 2000 m ... 3000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Snížení výkonu) | |
| Izolační pevnost | 190 V AC (Napájení, vstup/výstup) |
| 110 V DC (Napájení, vstup/výstup) | |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 4000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 3000 m ... 4000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Snížení výkonu) | |
| Izolační pevnost | 60 V AC/DC (Napájení, vstup/výstup) |
| Rozsah nadmořské výšky pro použití (≤ 5000 m) | |
| Rozsah nadmořské výšky | > 4000 m ... 5000 m |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Snížení výkonu) | |
| Izolační pevnost | 60 V AC/DC (Napájení, vstup/výstup) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326 |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certifikát | IBExU 10 ATEX 1005 |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikát | IECEx IBE 10.0002X |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certifikát | 2022122316115976 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Certifikát | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| Označení | 3 |
| INMETRO | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certifikát | DNV 18.0116 X |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Kritérium hodnocení | A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Kritérium hodnocení | A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Kritérium hodnocení | A |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2924249 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1213 |
| GTIN | 4046356463683 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 195,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 100 g |
| Číslo celní sazby | 85365019 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 5e58644f-ccb9-4ab9-8aca-e53521c3f1a2 |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Konektor sběrnice na nosnou lištu 1136500
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
MACX MCR-PTB - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Napájecí modul a modul chybového hlášení 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
D-UKK 3/5 - Koncová krytka 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Koncová krytka 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Řadová svornice elektronického prvku 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Sestava zástrčky 1584393
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Odporová síť 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Odporová síť 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Odporová síť 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Odporová síť 1642820
Vaše výhody
Do SIL 2 podle EN 61508
Instalace v zóně 2 schválena, druh ochrany před výbuchem "n" (EN 60079-15)
Rozpoznání chyby vedení (LFD), zapnutelné/vypnutelné, chybové hlášení červeně blikající LED a odbuzením výstupního relé
Napájení s širokým rozsahem 19,2 ... 253 V AC/DC
Přepínatelný směr působení (chování pracovního nebo klidového proudu)
Indikace LED pro napájecí napětí, stav sepnutí a poruchu podle NAMUR NE 44
Relé signálního výstupu (přepínač)
Vstup pro iniciátory přiblížení NAMUR (EN 60947-5-6), plovoucí nebo odporově zapojené kontakty, [Ex ia] IIC
Galvanické 3cestné oddělení
2 kanálový
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno