Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu před výbuchem

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu před výbuchem

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu proti výbuchu zajišťují vedle standardních funkcí také elektrickou ochranu proti výbuchu pro všechny skupiny látek a oblasti v souladu s příslušnými normami. Díky důslednému vzniku výrobků a posuzování podle SIL IEC 61508 a PL DIN EN ISO 13849 minimalizují naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky nebezpečí na přijatelné zbytkové riziko a zajišťují ochranu osob, strojů a životního prostředí.

Go to Product Detail Page for item 2908803
MINI MCR-EX-RPSS-I-I - Oddělovací zesilovač napájení
MINI MCR-EX-RPSS-I-I - Oddělovací zesilovač napájení
2908803

Ex i-Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač přenáší napájecí nebo aktivní signály 0 mA / 4 mA ... 20 mA z prostředí s nebezpečím výbuchu k zátěži do bezpečné oblasti. transparentní pro HART, napětí při běhu naprázdno: 15 V DC, Standardní konfigurace, Detekce chyb ve vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Šroubové připojení

Go to Product Detail Page for item 2908804
MINI MCR-EX-RPSS-I-I-PT - Oddělovací zesilovač napájení
MINI MCR-EX-RPSS-I-I-PT - Oddělovací zesilovač napájení
2908804

Ex i-Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač přenáší napájecí nebo aktivní signály 0 mA / 4 mA ... 20 mA z prostředí s nebezpečím výbuchu k zátěži do bezpečné oblasti. transparentní pro HART, napětí při běhu naprázdno: 15 V DC, Standardní konfigurace, Detekce chyb ve vedení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in

Go to Product Detail Page for item 1291983
MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP - Výstupní oddělovací zesilovač
MACX MCR-EX-AP-IDS-2I-2I-LP-SP - Výstupní oddělovací zesilovač
1291983

Ex i-Výstupní transformátor odděluje a přenáší signály 0 mA / 4 mA ... 20 mA jiskrově bezpečně do oblasti s nebezpečím výbuchu. Vhodné pro detektory požáru a plynu. počet kanálů: 2, transparentní pro HART, napětí při běhu naprázdno: 25 V, Standardní konfigurace, napájení ze smyčky, 4cestné oddělení, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Svorky Push-in

Oddělovací zesilovač MINI Analog Pro Ex i na nosné liště se zlatým logem vítěze soutěže German Innovation Award a logem vítěze soutěže GIT Security Award

Milník na cestě k miniaturizaci Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače Ex i MINI Analog Pro získaly významná ocenění

Nové varianty řady oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro Ex i, jejichž konstrukční šířka činí pouhých 6,2 mm, poskytují ochranu před výbuchem a funkční bezpečnost při jedinečně kompaktních rozměrech. Díky úspoře místa až o 50 % oproti současným řešením jsou metrologické signály spolehlivě zpracovávány při současném zajištění ochrany osob, životního prostředí a zařízení. Produkty jsou důsledně posuzovány podle nejvyšší úrovně bezpečnosti SIL 3 (jedna při jedné možné). Koncepce ovládání a průběžná digitalizace jsou mimořádně uživatelsky přívětivé a spolehlivě připravené na budoucí požadavky.

Za tuto inovaci vyhrály produkty soutěž GIT Sicherheit Award a získaly zlaté ocenění v soutěži German Innovation Award.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky pro ochranu před výbuchem ve vzájemném porovnání

Správné řešení pro každou aplikaci

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Provedení Ex i a SIL 3 s jedinečně kompaktními konstrukčními šířkovými i výškovými rozměry

MACX Analog

Osvědčené, rozsáhlé spektrum řešení

Trvalá funkční bezpečnost podle požadavků SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Funkční bezpečnost SIL 2 SC 3 nebo SIL 3, specifická pro jednotlivé typy: AI, AO, DI, DO
Funkční bezpečnost PL d, PL c, s typovou specifikací
Použitelnost ve dvou kanálech
Varianty s širokým rozsahem napájení
Nepřerušované měření proudových smyček
Rozsah teploty okolního prostředí: -40 °C … +70 °C bez snížení výkonu
Brány pro připojení sběrnice a sítě
Vyhledávání informací prostřednictvím Signal Conditioner App NFC a QR kód QR kód

Vaše výhody

  • Pomocí našich oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků v provedení chráněném proti výbuchu lze spolehlivě a bezpečně oddělovat, převádět, filtrovat a zesilovat signály
  • Bezpečnější a prostorově úspornější než kdy dříve: provedení Ex i a SIL 3 s konstrukční šířkou činící pouze 6,2 mm a s vysoce kompaktními oddělovacími zesilovači a měřicími převodníky
  • Maximální účinnost ochrany proti výbuchu pro všechny zóny Ex a skupiny plynů při použití jednokanálových i dvoukanálových oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků v provedení Ex i
  • Vysoká provozní bezpečnost s oddělovacími zesilovači s průběžnou certifikací SIL
  • Jednoduchá integrace analogových signálů do bezpečnostního řetězce podle směrnice o strojních zařízeních pomocí oddělovacích zesilovačů s jakostním stupněm
Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MINI Analog Pro na nosné liště pro ochranu před výbuchem

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MINI Analog Pro pro ochranu před výbuchem

Vysoce kompaktní oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MINI Analog Pro slučují jiskrově bezpečnou ochranu proti výbuchu a funkční bezpečnost až do kategorie SIL 3 1oo1 při jedinečně kompaktních šířkových i výškových konstrukčních rozměrech. Využívejte ve svých aplikacích výhod souvisejících s obzvláště uživatelsky přívětivým designem a koncepcí obsluhy, rozmanitými možnostmi parametrizace a důslednou digitalizací.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MACX Analog pro ochranu před výbuchem, v provedení na nosné liště

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky řady MACX Analog pro ochranu před výbuchem

Naše oddělovací zesilovače a měřicí převodníky v provedení Ex i, které jsou součástí řady MACX Analog, poskytují rozsáhlé spektrum řešení pro bezpečnou a spolehlivou úpravu signálů. V proudových obvodech s jiskrovou bezpečností vám varianty Ex i poskytují ochranu proti výbuchu ve všech zónách a skupinách látek. Produkty, které byly důsledně vyvinuty v souladu s bezpečnostními požadavky norem IEC/EN 61508 a PL EN ISO 13849, zaručují bezpečnost osob, životního prostředí i zařízení.

Procesní zařízení s označením Ex v pozadí a se značkou ATEX v popředí

Ochrana před výbuchem

V oblasti chemického a petrochemického průmyslu může docházet na základě technologických průběhů pravidelně k výskytu výbušných atmosfér. Ty vznikají např. následkem úniků plynů, par nebo mlhy. Ale také v mlýnech, na silech, v cukrovarech a výrobnách krmiv je nutné počítat s výskytem výbušných atmosfér jako důsledku prachu. Proto elektrické přístroje v oblastech s nebezpečím výbuchu podléhají zvláštním směrnicím - patří sem certifikace podle směrnic ATEX, IECEx, NEC/CEC a UL. Zde naleznete přehled základních informací o ochraně proti výbuchu.

Dva muži s přilbami při obchůzce provozu

Služby pro průmyslovou bezpečnost

Jako poskytovatel služeb nezávislý na produktech vám pomáháme při minimalizaci bezpečnostních rizik a rozsahu odpovědnosti:

  • Systematická analýza ohrožení a rizik podle normy DIN EN 61511, včetně studie HAZOP
  • Poradenství a podpora při přípravě dokladů o úrovni integrity zabezpečení podle norem IEC 61508 a IEC 61511
  • Validace bezpečnostních funkcí a zkouška odolnosti
  • Poradenství týkající se používání komponent poskytujících ochranu proti výbuchu a zacházení s výbušným prostředím podle směrnic 2014/34/EU a 1999/92/ES

S dalšími oblastmi odborných znalostí, jakými jsou průmyslová bezpečnost, označení CE a bezpečnost práce, se seznámíte na našich webových stránkách nebo prostřednictvím naší brožury Služby pro průmyslovou bezpečnost.

E-paper
Zpracování signálu a ochrana proti výbuchu

Úprava, přenášení a vizualizace signálu bez rušení a s vysokou bezpečností díky třícestnému galvanickému oddělení: Naše portfolio produktů pro úpravu signálu a ochranu proti výbuchu, které pokrývá všechny úlohy přenosu signálu bez rušení a s ochranou proti výbuchu, zahrnuje oddělovací zesilovače NAMUR, bipolární oddělovací zesilovače, teplotní převodníky, oddělovače napájení atd.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Titulní strana brožury „Úprava signálů a ochrana proti výbuchu“