Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD - Modul řízení ventilu
2906155

Modul řízení ventilu v provedení Ex i pro řízení magnetických ventilů v provedení Ex i v oblasti s nebezpečím výbuchu, logický vstup, napětí při běhu naprázdno, 24,3 V, omezení proudu při 48 mA, transparentnost při chybě ve vedení, výstup chybového hlášení do SIL 3 podle normy IEC 61508; technika šroubového připojení.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vstup: Logika
Výstup: izolačně bezpečné [Ex ia]; napětí při běhu naprázdno > 24,3 V DC; omezení proudu > 48 mA
Detekce chyb ve vedení (lze vypnout/zapnout), přes signální obvod a přes oddělený výstup chybového hlášení
Transparentní pro zkušební impulzy
Až SIL 3 podle IEC/EN 61508
Bezpečné galvanické oddělení mezi výstupem, vstupem, napájením a výstupem chybového hlášení
Napájení energií a chybové hlášení je možné přes konektor na nosnou lištu
Zásuvné připojovací svorky, technika šroubového připojení
Instalace v zóně 2 schválena
Šířka pouzdra: 12,5 mm