Aby bylo možné standardní jističe magneticky – a tedy rychle – aktivovat, musí napájecí zdroje krátkodobě dodávat několikanásobek jmenovitého proudu.
Napájecí zdroj QUINT POWER pomocí SFB Technology (Selective Fuse Breaking) spolehlivě a rychle aktivuje standardní jističe vedení na 15 ms až 6násobným jmenovitým proudem. Dojde k selektivnímu odpojení chybných proudových obvodů a k omezení chyby, zatímco důležité části zařízení zůstanou v provozu.
Primárně taktované napájení, QUINT POWER, šroubové připojení, montáž na nosnou lištu, možnost napájení přístrojů přes konektor nosné lišty TBUS, ochranný nátěr, vstup: 1fázový; výstup: 24 V DC/2,5 A