Zdroj napájení - QUINT4-PS/1AC/24DC/3.8/PT
2909577

Primárně taktovaný napájecí zdroj, QUINT POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 3,8 A


Detaily výrobku


QUINT POWER nabízí ve výkonovém rozsahu do 100 W nejvyšší dostupnost systému při nejmenší konstrukční velikosti. Preventivní dohled funkce a silná výkonová rezerva jsou k dispozici pro aplikace v nízkém výkonovém rozsahu.



AC provoz
Rozsah vstupního napětí 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
Max. dielektrická pevnost 300 V AC 30 s
Typické síťové napětí v dané zemi 120 V AC
230 V AC
Druh napájecího napětí AC/DC
Proudový ráz při zapínání typ. 13 A (při 25 °C)
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) < 0,18 A2s
Omezení proudového rázu při zapínání 6,4 A (podle 1 ms)
< 13 A
Frekvenční rozsah (fN) 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
Doba zálohování při výpadku sítě typ. 35 ms (120 V AC)
typ. 35 ms (230 V AC)
Příkon 1 A (100 V AC)
0,83 A (120 V AC)
0,46 A (230 V AC)
0,44 A (240 V AC)
Příkon jmenovitého výkonu 104 VA
Ochranné spínání Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor
Doba sepnutí typická 500 ms
Vstupní zabezpečení 3,15 A (pomalá reakce, interní)
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu 6 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná)
Svodový proud proti PE < 0,25 mA (264 V AC, 60 Hz)
0,18 mA (264 V AC, 60 Hz)
Provoz stejnosměrného proudu
Rozsah vstupního napětí 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 %
Druh napájecího napětí AC/DC
Příkon 0,91 A (110 V DC)
0,4 A (250 V DC)

účinnost typ. 92,8 % (120 V AC)
typ. 93,7 % (230 V AC)
Výchozí charakteristika U/I Advanced
Jmenovité výstupní napětí 24 V DC
Oblast nastavení výstupního napětí (USet) 24 V DC ... 28 V DC (konstantní výkon)
Jmenovitý výstupní proud (IN) 3,8 A
Dynamický Boost (Idyn.boost) 7 A (≤ 60 °C (5 s))
Snížení výkonu > 60 °C (2,5 % / K)
Pevnost zpětného napájení ≤ 35 V DC
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) ≤ 32 V DC
pravidelná odchylka < 0,5 % (Statická změna zatížení 10 % ... 90 %)
< 3 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, (10 Hz))
< 0,2 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %)
Zbytkové vlnění < 45 mVSS (při jmenovitých hodnotách)
Zkratuvzdorný ano
Test chodu naprázdno ano
Výstupní výkon 90 W
170 W
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální < 1 W (120 V AC)
< 1 W (230 V AC)
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální < 7 W (120 V AC)
< 6 W (230 V AC)
Crest faktor typ. 1,57 (120 V AC)
typ. 1,7 (230 V AC)
Doba náběhu 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %)
Paralelní zapojitelnost ano, k redundanci a zvýšení výkonu
Sériová schopnost přepínání ano

Vstup
Typ připojení Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. 0,25 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 14
Délka odstranění izolace 10 mm
Utahovací moment min. 0,5 Nm
Utahovací moment max 0,6 Nm
Výstup
Typ připojení Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. 0,25 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 14
Délka odstranění izolace 10 mm
Utahovací moment min. 0,5 Nm
Utahovací moment max 0,6 Nm
Signál
Typ připojení Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče min. 0,25 mm²
Jeden vodič/svorka, pružný s koncovkou vodiče max. 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 14
Délka odstranění izolace 10 mm
Utahovací moment min. 0,5 Nm
Utahovací moment max 0,6 Nm

Signalizační režimy LED
Plovou signální kontakt
Aktivní signální výstup Out1 (digitální, s možností konfigurace)
Aktivní signální výstup Out2 (digitální, analogový, s možností konfigurace)
Vzdálený kontakt
Signální zem SGnd
signální výstup
POut > PThr (LED kontrolka svítí žlutě, výstupní výkon > PThr, v závislosti na poloze otočného přepínače)
UOut > 0,9 x USet (LED kontrolka svítí zeleně)

Počet fází 1,00
Izolační napětí vstup/výstup 4 kV AC (typová zkouška)
3 kV AC (Kusová zkouška)
Spínací frekvence 5 kHz ... 65 kHz (Stupeň pomocného měniče)
30 kHz ... 150 kHz (Stupeň PFC)
80 kHz ... 150 kHz (Stupeň hlavního měniče)

Typ produktu Elektrické napájení
MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 1272000 h (25 °C)
> 690000 h (40 °C)
> 271000 h (60 °C)
Nařízení o ochraně životního prostředí Směrnice RoHS 2011/65/EU
WEEE
Reach
Izolační vlastnosti
Třída ochrany II
Stupeň znečištění 2
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory)
Proud 3,8 A
Teplota 40 °C
Čas 57000 h
Dodatečný text 120 V AC
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory)
Proud 3,8 A
Teplota 40 °C
Čas 61000 h
Dodatečný text 230 V AC
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory)
Proud 3,8 A
Teplota 25 °C
Čas 162000 h
Dodatečný text 120 V AC
Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory)
Proud 3,8 A
Teplota 25 °C
Čas 173000 h
Dodatečný text 230 V AC

Rozměrový výkres
Šířka 45 mm
Výška 106 mm
Hloubka 90 mm
Montážní rozměr
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo 0 mm / 0 mm
Instalační vzdálenost nahoře/dole 30 mm / 30 mm

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu
Montážní pokyny Montáž na nosnou lištu
Ochranné lakování ne

Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) V0
Materiál pouzdra Plast
Provedení pouzdra Polykarbonát
Provedení krytu Polykarbonát

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Okolní teplota (startup type tested) -40 °C
Výška nasazení ≤ 5000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu)
Třída klimatu 3K3 (dle EN 60721)
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace)
Šok 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27)
Vibrace (provozní) < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (podle IEC 60068-2-6)

Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy EN 61000-3-2
Norma - Elektrická bezpečnost IEC 61010-2-201 (SELV)
Norma - bezpečné malé napětí IEC 61010-1 (SELV)
IEC 61010-2-201 (PELV)
Norma - bezpečné oddělení IEC 61558-2-16
IEC 61010-2-201
Norma – bezpečnost pro měřicí, řídicí a laboratorní zařízení IEC 61010-1
Norma - bezpečnost transformátorů EN 61558-2-16
Norma – Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu EN 61204-3
Kategorie přepětí
EN 61010-1 II (≤ 5000 m)
EN 62477-1 III (≤ 2000 m)

SIQ CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201)
Schválení UL UL Listed UL 61010-1
UL Listed UL 61010-2-201
UL 1310 Class 2 Power Units
ANSI/UL 121201 třída I, divize 2, skupiny A, B, C, D (Hazardous Location)

Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu elektrárny IEC 61850-3
EN 61000-6-5
Rušivé vyzařování vedené sítí EN 55016
EN 61000-6-3 (třída B)
Rušivé vyzařování Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru)
Rušivé vyzařování Doplňující základní norma EN 61000-6-5 (odolnost proti rušení, elektrárna), IEC/EN 61850-3 (napájení energií)
Rušivé vyzařování EN 55016
EN 61000-6-3 (třída B)
Odolnost proti rušení Odolnost proti rušení podle normy EN 61000-6-1 (obytné budovy), EN 61000-6-2 (průmyslová oblast) a normy EN 61000-6-5 (zařízení elektrárny, oblast), IEC/EN 61850-3 (napájení energií)
Limit oscilujícího proudu
Frekvenční rozsah 0 kHz ... 2 kHz
Flicker
Frekvenční rozsah 0 kHz ... 2 kHz
Vybíjení statické elektřiny
Normy/předpisy EN 61000-4-2
Vybíjení statické elektřiny
Kontaktní výboje 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4)
Vzdušné výboje 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Poznámka kritérium A
Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Elektromagnetické VF pole
Frekvenční rozsah 80 MHz ... 1 GHz
Síla testovacího pole 20 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti X)
Frekvenční rozsah 1 GHz ... 6 GHz
Síla testovacího pole 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Poznámka kritérium A
Rychlé tranzienty (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Rychlé tranzienty (Burst)
Vstup 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický)
Výstup 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický)
Signál 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický)
Poznámka kritérium A
Přepětí (surge)
Normy/předpisy EN 61000-4-5
Vstup 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický)
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický)
Výstup 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický)
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický)
Signál 0,5 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický)
1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický)
Poznámka kritérium A
Ovlivnění šířící se po vedení
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Ovlivnění šířící se po vedení
E/A/S asymetricky
Frekvenční rozsah 0,15 MHz ... 80 MHz
Poznámka kritérium A
Napětí 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí
Normy/předpisy EN 61000-4-8
Frekvence 16,67 Hz
50 Hz
60 Hz
Síla testovacího pole 100 A/m
Dodatečný text 60 s
Poznámka kritérium A
Frekvence 50 Hz
60 Hz
Frekvenční rozsah 50 Hz ... 60 Hz
Síla testovacího pole 1 kA/m
Dodatečný text 3 s
Frekvence 0 Hz
Síla testovacího pole 300 A/m
Dodatečný text DC, 60 s
Poklesy napětí
Normy/předpisy EN 61000-4-11
Napětí 100 V AC
Frekvence 60 Hz
Pokles napětí 70 %
Počet cyklů 0,5/1/30 cyklů
Dodatečný text Kontrolní stupeň přesnosti 2
Poznámka kritérium A
Pokles napětí 40 %
Počet cyklů 5/10/50 cyklů
Dodatečný text Kontrolní stupeň přesnosti 2
Poznámka kritérium B
Pokles napětí 0 %
Počet cyklů 0,5/1/5/50 cyklů
Dodatečný text Kontrolní stupeň přesnosti 2
Poznámka kritérium B
Magnetické pole ve tvaru impulzu
Normy/předpisy EN 61000-4-9
Síla testovacího pole 1000 A/m
Poznámka kritérium A
Tlumené sinusové kmitání (ring wave)
Normy/předpisy EN 61000-4-12
Vstup 2 kV (symetricky)
4 kV (asymetricky)
Poznámka kritérium A
Asymetrické poruchové veličiny vedené v síti
Normy/předpisy EN 61000-4-16
Testovací úroveň 1 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Napětí 30 V (stále)
Testovací úroveň 2 16,67 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 4)
Napětí 300 V (1 s)
Poznámka kritérium A
Tlumeně kmitající vlna
Normy/předpisy EN 61000-4-18
Vstup/výstup/signál 1 kV (symetricky)
2,5 kV (asymetricky)
Poznámka kritérium B
Kritérium A Běžný provoz v rámci stanovených limitů.
Kritérium B Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví.
Kritérium C Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků.

Objednací číslo 2909577
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód CMP
Kód výrobku CMPI13
Strana katalogu Strana 249 (C-4-2019)
GTIN 4055626356488
Hmotnost/kus (včetně obalu) 380 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 380 g
Číslo celní sazby 85044030
Země původu VN


ECLASS

ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.0.1 27040701
ECLASS-11.0 27040701

ETIM

ETIM 8.0 EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121000

IECEE CB Scheme

ID schválení: SI-8859

cUL Listed

ID schválení: FILE E 123528

UL Listed

ID schválení: FILE E 123528

EAC

ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764

EAC

ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764

IECEE CB Scheme

ID schválení: SI-8859

EAC

ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764

EAC

ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764

UL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cUL Listed

ID schválení: FILE E 123528

DNV

ID schválení: TAA00000BV

DNV

ID schválení: TAA00000BV

UL Listed

ID schválení: FILE E 199827

cUL Listed

ID schválení: FILE E 199827

cUL Listed

ID schválení: FILE E 199827

UL Listed

ID schválení: FILE E 199827

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 25 let;
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Vaše výhody

Spouštění těžkých zátěží pomocí dynamickým Boost
Preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Vysoká účinnost a dlouhá životnost při nízkém ztrátovém výkonu a nízkém zahřívání
Úspora místa v rozváděči díky úzkému a plochému provedení
Výběr mezi přípojkou Push-in a šroubovým uzávěrem