SACC-M12FSD-4Q SH
-
Datový konektor
1553611
Datový konektor, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-pólový, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování: D, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 4 mm ... 8 mm
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
aplikace | Data |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | D |
Kabelový vývod | přímo |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 4 mm ... 8 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | Neopren |
Materiál těla úchytky | Zinkový odlitek, niklovaný |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6 |
Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Spoj zářezovou svorkou |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 22 |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Rýhovaná matice M12) |
0,8 Nm (Vložka zástrčky s pouzdrem spojky) | |
3 Nm (Tlaková matice s pouzdrem spojky) |
Odpor kontaktu | ≤ 5 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 1,75 A |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Kabelový vývod hlava | přímo |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | D |
Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT5 (s podporou v IEC 11801), 100 MBit/s |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1553611 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF2 |
Kód výrobku | AF2CDI |
GTIN | 4046356158787 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 48,133 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 47,6 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,673 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
VS-OE-OE-93E/... - Datový kabel 1417320
-
ALU-SB - Stínicí fólie 1404531
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Nástroj 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
TSD 08 SAC - Momentový šroubovák 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Nářadí na odstranění izolace 1212161
-
MICROFOX-SB - Boční štípací kleště 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
Vaše výhody
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno