SACC-M12FS-8QO SH ETH - Datový konektor
1421680

Datový konektor, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-pólový, bezhalogenové, stíněná, Zásuvka přímo M12, kódování: A, Spoj zářezovou svorkou, rýhovaný materiál: Zinkový odlitek, niklovaný, vnější průměr vedení 5 mm ... 9,7 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Zářezový spoj: inovativní a časově úsporné osazení bez izolace jednotlivých žil
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí