PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E - Převodníky pro optický kabel
2708559

Konvertor optického kabelu s integrovanou optickou diagnostikou, kontakt alarmu, pro PROFIBUS do 12 MBit/s, koncové zařízení s rozhraním optického kabelu (SC-duplex), 1 300 nm, pro optický kabel se skleněnými vlákny

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojky výměnné přes šroubovou svornici COMBICON
Prořazení napájecího napětí a datových signálů přes konektory sběrnice na nosnou lištu
Modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu
Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti přes přepínač DIP
Možné redundantní napájení volitelným systémovým zdrojem napájení
Vysoce kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními (PROFIBUS // porty světlovodného vlákna // napájení // konektor na nosnou lištu)
Schváleno pro použití v zóně 2
Spínací kontakt bez napětí země pro stávající alarmování kritických optických tras
Integrovaná optická diagnostika pro stálé sledování optických tras
Bit-Retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
Vhodné pro všechny přenosové rychlosti do 12 MBit/s