SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Konektor sběrnice D-SUB
2313708

Konektor D-SUB, 9pólová zástrčka, 90° kabelový vývod, sběrnicový systém: PROFIBUS DP do 12 MBit/s se zásuvkou PG-D-SUB pro připojení programovacího zařízení, zakončovací odpor připojitelný přes posuvný spínač, obsazené kontakty: 3, 5, 6, 8; svornice se šroubovým spojem

Detaily výrobku









Vaše výhody

Vhodné pro všechny běžné kabely PROFIBUS Fast Connect a kabely sběrnice RS-485