Osazení pólů s otočením o 180°
SACC-CI-M12FSDR-4CON-L90 THR R
-
Držák kontaktů
1028581
Držák kontaktů, 4-pólový, Zásuvka, úhlový, M12, kódování: D, montáž desek plošných spojů, Spoj technikou THR
Detaily výrobku
Poznámka k provozu | Uvedené elektrické a mechanické údaje předpokládají správně zajištěný a namontovaný pár konektorů. Pokud konektor není zajištěn a mohl by být znečištěn, je třeba ho uzavřít ochrannou krytkou > IP 54. Kromě toho je třeba přihlédnout k vlivům lanek, vedení nebo montáže na desky plošných spojů. |
Pokyny pro objednávku: | Není kompatibilní s pouzdry SPEEDCON. |
Typ produktu | Kontaktní vložka |
aplikace | Data |
Signál | |
Počet pólů | 4 |
Kódování | D |
Druh závitu | M12 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 2,5 kV |
Vnitřní odpor | ≤ 10 mΩ |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 250 V |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Typ připojení | Spoj technikou THR |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zásuvka |
Kabelový vývod hlava | úhlový |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | D |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 100 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 (správně zapojený a zajištěný) |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 105 °C (Zástrčka/zásuvka) |
-40 °C ... 105 °C (bez mechanického uvedení v činnost) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Označení normy | Kulatý konektor M12 |
Normy/předpisy | v souladu s IEC 61076-2-101 |
Způsob montáže | montáž desek plošných spojů Osazení pólů je oproti normě otočeno o 180°. |
Montážní pokyny | Osazení pólů je oproti normě otočeno o 180°. |
Způsob balení | Pás |
Šířka pásu [W] | 44 mm |
Objednací číslo | 1028581 |
Ks/bal. | 120 Kus |
Minimální objednané množství | 120 Kus |
Prodejní kód | ABQ |
Kód výrobku | ABQAHT |
GTIN | 4055626666082 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 9,016 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,386 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SACC-M12-SCO NUT - Šroubení pouzdra 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Šroubení pouzdra 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Šroubení pouzdra 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Šroubení pouzdra 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Šroubení pouzdra 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Šroubení pouzdra 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Šroubení pouzdra 1414005
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Šroubení pouzdra 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Šroubení pouzdra 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Šroubení pouzdra 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Šroubení pouzdra 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESS - Šroubení pouzdra 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Šroubení pouzdra 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Šroubení pouzdra 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Šroubení pouzdra 1027678
Vaše výhody
Vhodné pro pick & place: automatizované osazování desky plošných spojů pomáhá zvýšit efektivitu výroby.
Optimalizovaný design: posunuté těžiště, díky tomu „bezsilové“ postavení na desce plošných spojů bez zajišťovacích háčků
Flexibilní: snadné umístění a vyrovnání na desce plošných spojů dokonce i ve stísněných prostorových podmínkách
Modulární: kompatibilní s dostupnými pouzdry THR
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno