Široký sortiment kabelů a vedení pro sítě a průmyslové sběrnice

Datové kabely pro všechny běžné sítě a průmyslové sběrnice

S prefabrikovanými datovými kabely vhodnými pro průmyslové použití můžete přenášet data bezpečně a spolehlivě rychlostí až 40 Gbit/s pro všechny běžné sítě a sběrnicové systémy. Vytvářejte trvalá řešení díky množství různých provedení, kódování a zapojení pólů. Portfolio sahá od M8, M12 a RJ45 přes USB, HDMI a D-SUB až po koaxiální a optickou přípojku a kabeláž pro Single Pair Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 1529726
SACCEC-M12MSB-5CON-M16/2,0-900 - Přístrojový konektor zpředu stěny
SACCEC-M12MSB-5CON-M16/2,0-900 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1529726

Přístrojový konektor zpředu stěny, INTERBUS (16 MBit/s), 5-pólový, PUR bezhalogenové, zelená RAL 6017, stíněná, Trn, přímo, M12, B-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 2 m, INTERBUS, tento výrobek má být od roku 2025-Q4 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Go to Product Detail Page for item 1529755
SACCEC-M12FSB-5CON-M16/1,0-900 - Přístrojový konektor zpředu stěny
SACCEC-M12FSB-5CON-M16/1,0-900 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1529755

Přístrojový konektor zpředu stěny, INTERBUS (16 MBit/s), 5-pólový, PUR bezhalogenové, zelená RAL 6017, stíněná, Zásuvka, přímo, M12, B-kódování, na volný konec vodiče, Kabelová přípojka, délka kabelu: 1 m, INTERBUS, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Vaše výhody

  • Široké spektrum použití díky podpoře všech sítí a sběrnicových systémů
  • Bezproblémová komunikace s vysokorychlostním přenosem dat až 40 GBits/s
  • Dokonale spolehlivé připojení stínění s technologií Advanced Shielding Technology pro řešení kabeláže M8 a M12 i v extrémních podmínkách prostředí
  • Vysoká bezpečnost v průmyslovém prostředí s robustními konektory

Nové produkty

Barevné propojovací kabely RJ45

Barevné propojovací kabely RJ45

Pro použití v rozvaděči

Společnost Phoenix Contact doplňuje svůj program o nové propojovací kabely řady RJ45 BUILDING. Nové kabely v osmi barvách – bílé, oranžové, žluté, červené, fialové, zelené, modré a černé – představují barevné alternativy pro aplikace CAT6A.

Hlavní vlastnosti

  • Barvy: Bílá, oranžová, žlutá, červená, fialová, zelená, modrá a černá
  • Přenos dat do 10 GBit/s (CAT6A)
  • Varianty délek od 0,3 do 50 m
  • Integrovaná ochrana zajišťovacích háčků

Vaše výhody

  • Výborně se hodí pro kancelářské, stavební a chráněné průmyslové aplikace, např. v rozvaděčích
  • Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
  • Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háčku
  • Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10Gbit/s (CAT6A)
  • Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°

Muž při konfiguraci datového kabelu

Nakonfigurujte si vlastní datový kabel.

Nakonfigurujte rychle a intuitivně svůj měděný nebo optický datový kabel. Konfigurátor vás několika kroky provede k požadovanému řešení.

U optických datových kabelů máte k dispozici délky až 1 000 metrů. Můžete si vybrat buď volný konec vodiče nebo osazený zástrčkou nebo zásuvkou. Navíc si můžete vybrat z několika typů připojení, druhů krytí, počtu pólů a druhů vláken.

U měděných datových kabelů je možné zvolit několik přípojek a délky až 100 metrů. Svá řešení můžete navíc konfigurovat podle různých typů kabelů, počtu pólů, kategorií přenosu a druhů signálu.

Řešení kabeláže k přenosu dat pro komunikaci průmyslového internetu věcí

Měděné datové kabely


Osazené měděné kabely

Měděné kabely v praxi

Komplexní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. Profitujte z výkonných předem osazených vedení. U nás obdržíte flexibilní řešení pro svou automatizační síť od řešení pro malé přenosové rychlosti na velké vzdálenosti až po vysokorychlostní kabeláž s rychlostí až 10 Gbit/s.

  • Perspektivní datová kabeláž s rychlostmi až 10 GBit/s

  • Konzistentní koncepce 360° stínění pro zásuvky, konektory a propojovací kabely

  • Pro všechny běžné sítě a sběrnicové systémy: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Robustní řešení pro průmyslové používání v prostředí od IP20 až po IP69K

  • Lze kombinovat s konektory osaditelnými v terénu s pružinovou přípojkou, přípojkou Pierce nebo IDC

Zobrazení různých měděných kabelů

Více informací o měděné datové kabeláži

Automatizace procesů je klíčovým prvkem všech oblastí použití: v infrastruktuře, v budovách nebo v průmyslu. Do sítí je průběžně integrováno stále více účastníků. V důsledku stále se zvětšujících objemů dat a rostoucích přenosových rychlostí je kabeláž stále složitější. Zde se již celá desetiletí osvědčuje měděná datová kabeláž.

Datové kabely z optických vláken


Zobrazení různých datových kabelů s datovými konektory

Optické kabely v praxi

Vysoké přenosové rychlosti, malý útlum, odolnost vůči elektromagnetické interferenci: optické kabely patří k moderním přenosovým médiím pro průmyslová zařízení a aplikace infrastruktury. Pro jakékoli rozhraní: Vyberte si z našeho portfolia typ vlákna nejvhodnější pro vaši aplikaci.

  • Řešení konektorů a propojovacích kabelů pro IP20 a IP65/67

  • Rozmanité konektory pro optická vlákna s tvarem ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA nebo M12

  • Druhy vláken POF, PCF a GOF (multimode a singlemode)

  • Varianty se zábrusem PC a APC

  • Konektory pro datová vedení z optických vláken řady M17 MPO pro přenos dat v inteligentních elektrických sítích v reálném čase

  • POF (Polymer Optical Fiber) pro krátké přenosové trasy do 75 m a přenosové rychlosti maximálně 100 MBit/s

  • PCF (Polymer Clad Fiber) pro středně dlouhé přenosové trasy do 500 m a přenosové rychlosti maximálně do 1 GBit/s

  • GOF multimode (Glass Optical Fiber) pro dlouhé přenosové trasy až 550 m a rychlost přenosu 10 GBit/s

  • GOF singlemode pro trasy až 50 km a přenosové rychlosti až 40 GBit/s

Vláknová optika světlovodných vláken

Více informací o technologii optických vláken

Přenos dat pomocí optických vláken umožňuje přenosové rychlosti až 40 Gbit/s na vzdálenosti mnoha kilometrů. Získejte přehled o vlastnostech, výhodách a využití této technologie.

E-paper: Datové konektory
Přehled kompletního portfolia

Náš sortiment datových konektorů pro všechna rozhraní: od RJ45 přes USB, HDMI a D-SUB po koaxiální a optické připojení a také pro Single Pair Ethernet.

Otevřít e-paper
Produkty pro propojování měděnými a optickými kabely