NBC-FSDBP/0,3-93E/R4AC-M04
-
Síťový kabel
1033367
Síťový kabel, délka kabelu: 0,3 m, počet pólů: 4, 100 MBit/s, CAT5, kabelový vývod: přímo, Ethernet, 2x2xAWG26/7, SF/UTP, vodní modř RAL 5021
Detaily výrobku
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně přístroje) |
Provedení | M12 |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | D |
Kabelový vývod | přímo |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Zatěžovací napětí (III/3) | 72 V (DC) |
Jmenovité napětí UN | 48 V |
Jmenovitý proud IN | 2 A |
Přenosové médium | Měď |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení | Vestavná zásuvka přímo M12 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | D |
Stíněno | ano |
Krytí | IP20 |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Krytí | IP20 |
Délka vedení | 0,30 m |
Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] | |
Rozměrový výkres |
|
Hmotnost vedení | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Normy/předpisy týkající se vodičů | Požadavky na elektrický systém EN 50288-2-2 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet flexibilní CAT5, 2párový [93E] |
Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
signální doba běhu | 5,3 ns/m |
Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,16 mm |
Signální vedení AWG | 26 |
Průřez vodiče | 2x 2x 0,14 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 0,98 mm |
Vnější průměr vedení | 6,40 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | pěnový PE |
Dílčí žíla, barva | bílá/oranžová-oranžová, bílá/zelená-zelená |
Tloušťka stěny vnější plášť | 1,20 mm |
Krouceného páru | 2 žíly v páru |
Celkové zkrucování | 2 páry se 2 výplněmi k jádru |
Optický kryt stínění | 70 % |
Izolační odpor | ≥ 500 MΩ*km |
Vazební odpor | ≤ 100,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
Smyčkový odpor | ≤ 290,00 Ω/km |
Vlnová impedance | 100 Ω ±5 Ω (při 100 MHz) |
Výkonnost | cca. 45 nF/km (při 1 kHz) |
Kabel jmenovitého napětí | ≤ 100 V (Nejvyšší hodnota, ne pro vysoký proud) |
Zkušební napětí žíla/žíla | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Zkušební napětí žíla/stínění | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Proudová kapacita vedení | 2,00 A (podle DIN VDE 0891-1) |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 8 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 26 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 52 mm |
Pevnost v tahu | ≤ 80 N |
Přeslechový útlum (NEXT) | 65,3 dB (při 1 MHz) |
56,3 dB (při 4 MHz) | |
50,3 dB (při 10 MHz) | |
47,2 dB (při 16 MHz) | |
45,8 dB (při 20 MHz) | |
42,9 dB (při 31,25 MHz) | |
38,4 dB (při 62,5 MHz) | |
35,3 dB (při 100 MHz) | |
Výkonový součet přeslechu na blízkém konci (PSNEXT) | 62,3 dB (při 1 MHz) |
53,3 dB (při 4 MHz) | |
47,3 dB (při 10 MHz) | |
44,2 dB (při 16 MHz) | |
42,8 dB (při 20 MHz) | |
39,9 dB (při 31,25 MHz) | |
35,4 dB (při 62,5 MHz) | |
32,3 dB (při 100 MHz) | |
Činitel zpětného útlumu (RL) | 23 dB (při 4 MHz) |
24,1 dB (při 8 MHz) | |
25 dB (při 10 MHz) | |
25 dB (při 16 MHz) | |
25 dB (při 20 MHz) | |
23,6 dB (při 31,25 MHz) | |
21,5 dB (při 62,5 MHz) | |
20,1 dB (při 100 MHz) | |
útlum stínění | 3,2 dB (při 1 MHz) |
6 dB (při 4 MHz) | |
9,5 dB (při 10 MHz) | |
12,1 dB (při 16 MHz) | |
13,6 dB (při 20 MHz) | |
17,1 dB (při 31,25 MHz) | |
24,8 dB (při 62,5 MHz) | |
32 dB (při 100 MHz) | |
Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1-2 |
podle UL VW1 | |
podle UN ECE-R 118.03 | |
Odolnost vůči olejům | dle EN 60811-2-1 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) | |
Teplota prostředí (uložení) | -20 °C ... 80 °C |
Objednací číslo | 1033367 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 100 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNPAB |
GTIN | 4055626538372 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 49 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 40,727 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 79058046-55b3-4dd9-8294-582ce7b17967 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Perfektní pro průmyslové aplikace
Kompaktní zalomený
Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např. v rozvaděčích)
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno