SAC-5P-FS SCO RAIL/.../...
-
Kabel snímače/akčního členu
1412172
Kabel snímače/akčního členu, 5-pólový, stíněná, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12 SPEEDCON, kódování: A, délka kabelu: Volný vstup (0,2 ... 40,0 m), pro železniční aplikace
Detaily výrobku
Všeobecně | Další produkty s pevnou délkou vedení najdete v části Příslušenství |
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
aplikace | Železniční aplikace |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | PA 6.6 |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Normy / ustanovení | PA 6.6 |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka přímo M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 5 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A |
Délka vedení | Volný vstup (0,2 ... 40,0 m) |
RADOX® černá stíněná [28R] | |
Hmotnost vedení | 70 kg/km |
Počet pólů | 5 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | RADOX® černá stíněná [28R] |
RADOX® černá stíněná 28R | |
Stavba vodiče signálního vedení | 19x 0,18 mm |
Signální vedení AWG | 20 |
Průřez vodiče | 5x 0,5 mm² |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,43 mm |
Vnější průměr vedení | 6,20 mm ±0,3 mm |
Vnější plášť, materiál | PE-X |
vnější plášť, barva | černá |
Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PE-X |
Dílčí žíla, barva | bílá 1, bílá 2, bílá 3, bílá 4, bílá 5 |
Celkové zkrucování | 5 žil podélně stočených |
Stínění | Opletení z pocínovaných měděných drátků |
Max. odpor vedení | ≤ 40,1 Ω/km |
Kabel jmenovitého napětí | 600 V AC (Vodič-země, U0) |
1000 V AC (Vodič-země, U) | |
≤ 720 V AC (žíla-zem) | |
≤ 1200 V AC (Vodič-země, Um) | |
≤ 900 V DC (Vodič-země, V0) | |
≤ 1500 V DC (Żíla-žíla) | |
Zkušební napětí | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 3 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 4 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 19 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 25 mm |
Bezhalogenovost | dle EN 50267-2-1 |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
podle ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Korozivita zplodin hoření | EN 50267-2-2 |
Toxicita zplodin hoření | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Hustota kouře | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
Odolnost vůči olejům | podle IRM 902, 72 h při 100 °C |
Protipožární ochrana v kolejových vozidlech | BS 6853 (Kategorie Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategorie Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Stupeň protipožární ochrany 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Třída C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Úroveň nebezpečí LR1 – LR4) | |
Jiná odolnost | odolné proti palivům (podle IRM 903, 168 h při 70 °C) |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 120 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 90 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
M12 | |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Označení normy | Ráz, vibrace |
Normy/předpisy | EN 50155 |
Objednací číslo | 1412172 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CKA |
GTIN | 4046356993708 |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) |
Kompatibilní produkty
-
SAC-5P- 2,0-28R/FS SCO RAIL - Kabel snímače/akčního členu 1407331
-
SAC-5P- 5,0-28R/FS SCO RAIL - Kabel snímače/akčního členu 1407332
-
SAC-5P-10,0-28R/FS SCO RAIL - Kabel snímače/akčního členu 1407333
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Uzavírací šroub 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Bezpečnostní spona 1558991
-
PATG HF 3/18 - Nosiče označení vodiče 1014059
-
PATG HF 3/23 - Nosiče označení vodiče 1014060
-
PATG HF 3/30 - Nosiče označení vodiče 1014061
-
PATG HF 4/18 - Nosiče označení vodiče 1014065
-
PATG HF 4/23 - Nosiče označení vodiče 1014066
-
PATG HF 4/30 - Nosiče označení vodiče 1014067
-
KMK HP (25X6) - Nosiče značkovačů kabelů 0830720
-
KMK HP (29X8) - Nosiče značkovačů kabelů 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Označovač kabelů 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Označovač kabelů 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Označovač kabelů 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Smršťovací bužírka 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Smršťovací bužírka 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Smršťovací bužírka 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Smršťovací bužírka 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Označení vodiče 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Označení vodiče 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Označení vodiče 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Označení vodiče 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Označovač kabelů 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Označovač kabelů 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Označovač kabelů 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Označovač kabelů 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Označovač kabelů 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Označovač kabelů 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Označovač kabelů 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Označovač kabelů 0831511
-
SACC-M12MS-5QO-0,75 SH - Konektor 1413991
-
SACC-M12FS-5QO-0,75 SH - Konektor 1413992
-
SACC-M12MS-5PL SH - Konektor 1424658
-
SACC-M12MR-5PL SH - Konektor 1424659
-
SACC-M12FS-5PL SH - Konektor 1424660
-
SACC-M12FR-5PL SH - Konektor 1424661
-
SACC-M12MS-5CT-CM SH - Konektor 1422850
-
SACC-M12MR-5CT-CM SH - Konektor 1422851
-
SACC-M12FS-5CT-CM SH - Konektor 1422852
-
SACC-M12FR-5CT-CM SH - Konektor 1422853
-
SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Konektor 1021815
-
SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Konektor 1021816
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Nástroj 1208432
-
B-STIFT - Označovací kolík 1051993
-
CUTFOX 12 - Nástroj ke střihání kabelů 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Boční štípací kleště 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Boční štípací kleště 1212487
-
WIREFOX 4 - Nářadí na odstranění izolace 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Nářadí na odstranění izolace 1212704
-
WIREFOX 10 - Nářadí na odstranění izolace 1212150
Vaše výhody
Jednoduše a bezpečně: 100 % elektricky vyzkoušené zásuvné komponenty
Bezpečné zajištění prostřednictvím speciální vibrační brzdy
Odolný vůči teplotním vlivům – testován na rozšířený teplotní rozsah a odolnost vůči velkým teplotním výkyvům
Spolehlivý přenos signálů – stínění 360° v elektromagneticky zatíženém okolí
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno