Příchytka pojistky - SAC-M12-EXCLIP-F
1558991

Bezpečnostní spona pro stranu zásuvky kabelů senzoru/aktoru se zástrčkou M12 a osaditelnými zástrčkami M12, pro rýhovací kolečko s průměrem: 15 mm nebo pro šestihran s šířkou klíče 14 mm, brání oddělení konektorů bez použití nástroje


Detaily výrobku




Typ produktu Bezpečnostní zajištění

Barva černá
Materiálem TPE-U
Třída hořlavosti podle UL 94 HB

Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 90 °C (Příchytka pojistky)
-40 °C ... 65 °C (při instalaci)
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 105 °C

Objednací číslo 1558991
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Prodejní kód BF1
Kód výrobku BF1ZVX
GTIN 4046356299169
Hmotnost/kus (včetně obalu) 3,14 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 2,57 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu CN


ECLASS

ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-11.0 27440192
ECLASS-10.0.1 27440192

ETIM

ETIM 8.0 EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Kompatibilní produkty