SACC-M12MR-5CT-CM SH
-
Konektor
1422851
Konektor, Univerzální, 5-pólový, stíněná, Zástrčka úhlový M12, kódování: A, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: Zinkový tlakový odlitek, pocínovaný, vnější průměr vedení 4,5 mm ... 7,5 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Montážní pokyny | Kontakty je možné připnout a odepnout bez použití nářadí |
Osazení pólů lze natáčet v modulu 30° vůči kabelovému vývodu |
Typ produktu | Kulaté konektory (na straně kabelu) |
Typ senzoru | Univerzální |
Počet pólů | 5 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ano |
Kódování | A |
Kabelový vývod | úhlová |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Výkres v měřítku |
|
Délka | 52 mm |
Klíčový otvor čepičkové matice | 15 mm |
Kontramatice - šířka klíče | 14 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 4,5 mm ... 7,5 mm |
Pouzdro | |
Průměr pouzdra | 16 mm |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál těla úchytky | Zinkový odlitek, niklovaný |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál šroubení | Zinkový tlakový odlitek, pocínovaný |
Normy / ustanovení | PA 6.6 |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Lisovaný spoj |
Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 1 mm² (flexibilní) |
Průřez přípoje AWG | 26 ... 18 (flexibilní) |
Délka odizolování dílčí žíly | 4 mm +0,5 mm |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Rýhovaná matice M12) |
1,5 Nm (Zástrčkovou vložku s pouzdrem konektoru zašroubovat až na doraz) | |
4 Nm (Tlaková matice s pouzdrem spojky) | |
Přiřazení svorek | |
Kontakt | Barva (označení signálu) | Kontakt (volitelně) | 1 = BN |
2 = WH | |
3 = BU | |
4 = BK | |
5 = GY |
Jmenovité rázové napětí | 1,5 kV |
Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Přípojka 1 | |
Provedení hlava | Zástrčka |
Kabelový vývod hlava | úhlový |
Druh závitu hlava | M12 |
Kódování | A |
Druh signálu / kategorie | Univerzální |
Délka odizolování jednotlivých žil | 4 mm +0,5 mm |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -40 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Zkouška | |
Normy/předpisy | PA 6.6: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty R22, R23, R24 a R26 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Označení normy | Ráz, vibrace |
Normy/předpisy | EN 50155:2001 |
Objednací číslo | 1422851 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF2 |
Kód výrobku | AF2CJA |
Strana katalogu | Strana 27 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626357782 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 34,78 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 34 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 2,386 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
CRIMPFOX-TC MP - Lisovací kleště s digitálním displejem 1212510
-
MICROFOX-SB - Boční štípací kleště 1212489
-
WIREFOX-D 13 - Nářadí na odstranění izolace 1212162
-
WIREFOX SAC - Nářadí na odstranění izolace 1212623
-
TSD 04 SAC - Momentový šroubovák 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - Nástroj 1200305
-
TSD-M 1,2NM - Momentový šroubovák 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptérová vložka 1212600
Vaše výhody
Extrémně kompaktní díky malému prostoru pro připojení a vysoké hustotě kontaktů
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Bezpečné stínění: spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Robustní spojení: vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno