LS-WMTB-AL (60X15) BK
-
Označovač kabelů
0831510
Označovač kabelů, Hliníkový štítek, černá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 4,6 mm, Počet jednotlivých štítků: 16, výška textového pole: 15 mm, šířka textového pole: 60 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Označení vodičů |
Provedení | Pravoúhlý impulz |
Provedení | Laserový arch |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 16 |
Technologie označování | Přímý laserový popis |
Šířka | 15 mm |
Délka | 78 mm |
Tloušťka materiálu | 0,80 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 4,6 mm ... 136 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 60 mm |
Výška textového pole | 15 mm |
shodný s RoHS | ano |
Barva | černá (RAL 9005) |
Materiálem | Hliník |
Obsažené látky | bez silikonu, halogenů a kadmia |
Vnější průměr vedení | > 4,60 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Postup | Umělé ozařování xenonovou obloukovou lampou |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Doporučené podmínky skladování | 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí. |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Způsob montáže | Montáž kabelové sponky |
Objednací číslo | 0831510 |
Ks/bal. | 5 Kus |
Minimální objednané množství | 5 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG231D |
Strana katalogu | Strana 189 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356925129 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 83,44 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 79,78 g |
Číslo celní sazby | 76169990 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Deska adaptéru 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Držák 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Zásobník 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kabelová spona 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kabelová spona 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kabelová spona 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kabelová spona 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelová spona 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kabelová spona 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelová spona 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kabelová spona 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kabelová spona 0830984
Vaše výhody
Hliníkové značení kabelů k montáži kabelové spony
Vhodné pro celoplošný popis vodičů a kabelů, průměr > 4,6 mm
Označení z kovu, s vysokou pevností při nízké hmotnosti
Vyšší trvanlivost díky dekorativně eloxovanému povrchu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno