UTI 2,5-L - Instalační patrová svorka
3076034

Instalační patrová svorka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, Šroubové připojení, 1., 2. a 3. patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Instalační svornice se vyznačuje svým obzvláště nízkým provedením a hodí se k propojení instalačních plochých rozvaděčů.