CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX
-
Elektronický přístrojový jistič
1344364
2kanálový elektronický modul elektronického přístrojového jističe na ochranu spotřebičů u 12 a 24 V DC při přetížení a zkratu. Jmenovitý proud lze nastavit na stupňovém spínači od 2 A do 10 A. Schválení EX e pro zónu 2. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Personalizovatelný standard díky individuálním možnostem kombinací perspektivního stavebnicového systému
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky montáži bez použití nářadí, nepřerušitelné instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
Překvapivě jednoduché začlenění s rozsáhlou podporou od výběru až po digitální služby