CAPAROC PM S-R EX
-
Napájecí modul
1344363
Napájecí modul se stavovým výstupem a resetovacím vstupem pro napájení systému přístrojových jističů CAPAROC 12 nebo 24 V DC. Schválení EX e pro zónu 2. K instalaci na nosnou lištu DIN prostřednictvím přípojnic CAPAROC.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Všeobecně | |
| Poznámka | LABS volné – podle specifikace zkoušky VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Při připojení vodičů je nutné dbát na to, aby se od sebe moduly CAPAROC neroztáhly v důsledku tažných sil. Nesmí dojít k vytvoření štěrbiny mezi moduly. | |
| Dodržujte stanovené podmínky pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu! Při instalaci použijte vhodné schválené pouzdro s min. krytím IP54 splňující požadavky IEC/EN 60079-0. Dodržte rovněž požadavky IEC/EN 60079-14. | |
| Produktová řada | CAPAROC |
| Provedení | Násuvný modul |
| Počet zásuvných míst | 2 |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Všeobecně | |
| Provozní napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovité napětí | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Jmenovitý proud IN | 45 A DC (Celkový proud vstup) |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV |
| Způsob spouštění | E (elektronicky) |
| Elektrická pevnost | 35 V DC (Zátěžový obvod) |
| účinnost | > 99 % |
| Klidový proud I0 | typ. 9 mA (při chodu naprázdno při 24 V) |
| Ztrátový výkonz | typ. 0,22 W (při chodu naprázdno při 24 V) |
| < 1,5 W (při jmenovitém provozu při 24 V a 45 A) | |
| Teplotní snížení výkonu | 45 A (Celkový proud při 40 °C) |
| 30 A (Celkový proud při 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 h (při 25 °C se zatížením 21 %) |
| 5907048,64 h (při 40 °C se zatížením 34,25 %) | |
| 933563,97 h (při 40 °C se zatížením 100 %) | |
| Pokles napětí | 0,03 V (při 45 A) |
| Zátěžový obvod | |
| Odpojení podpětí | ≤ 9,2 V DC (aktivní) |
| ≥ 10,2 V DC (neaktivní) | |
| Vypínání při přepětí | ≥ 30,5 V DC (aktivní) |
| ≤ 29,5 V DC (neaktivní) | |
| Reset | |
| Rozsah vstupního napětí | 7 V DC ... 30 V DC (Reset se sestupnou hranou) |
| Příkon | typ. 0,5 mA (při 24 V DC) |
| Délka impulzu | ≥ 50 ms |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Výstup stavu | |
| Výstupní napětí | max. 30 V DC (Vstupní napětí ±5 % při žádné chybě) |
| 0 V DC (Chyba) | |
| Výstupní proud | max. 20 mA |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Výstup stavu | |
| Výstupní napětí | max. 30 V DC (Vstupní napětí ± 5 % při I > 80 % u min. jednoho kanálu) |
| Výstupní proud | max. 20 mA |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Hlavní proudový okruh IN+ | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 18 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 8 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Hlavní proudový okruh IN- | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 18 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vedení AWG | 20 ... 8 |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Maximální rozšíření systému | ≤ 20 (Moduly CAPAROC jsou připojitelné) |
| Výkonná (PWR) LED zelená | svítí (při žádné chybě kanálu) |
| svítí (Napájecí napětí ve jmenovitém rozsahu) | |
| bliká (3 x při deaktivaci programovací zámek) | |
| Výkonná (PWR) LED červená | svítí (Napájecí napětí mimo jmenovitý rozsah) |
| LED Power (PWR) žlutá | bliká (3 × při aktivaci programovacího zámku) |
| Signální LED zelená | svítí (při žádné chybě kanálu) |
| svítí (Napájecí napětí ve jmenovitém rozsahu) | |
| Signální LED žlutá | svítí (při I > 80 % u min. jednoho kanálu) |
| Signální LED červená | svítí (s alespoň jednou chybou kanálu) |
| svítí (Napájecí napětí mimo jmenovitý rozsah) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,4 mm |
| Výška | 132,4 mm |
| Hloubka | 111,3 mm (vč. nosná lišta 7,5 mm) |
| Barva | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 4000 m (n.m.) |
| Zkouška vlhkosti | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Náraz (provoz) | 30g (Trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy, podle IEC 60068-2-27) |
| 25g (Trvání 6 ms, polosinusové rázové impulzy podle IEC 60068-2-27, trvalé otřesy) | |
| Vibrace (provoz) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cyklů / osa / X, Y, Z) |
| Schválení UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| ATEX | |
| Označení | TÜV 22 ATEX 8874 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Označení | IECEx TUR 22.0049X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Označení | TÜV 22 UKEX 7109 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – odolnost proti rušení pro průmyslové prostředí |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | Elektromagnetická kompatibilita – rušivé vyzařování pro obytné zóny, obchodní a průmyslové oblasti a malé podniky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-78 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − vlhko a teplo, konstantní |
| Normy/předpisy | EN 50178 |
| Poznámka | Vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky |
| Normy/předpisy | EN 60068-2-27 |
| Poznámka | Vlivy prostředí − nárazy |
| Normy/předpisy | IEC 60079-7 |
| Poznámka | Oblasti s nebezpečím výbuchu – Část 7: Přístrojová ochrana zvýšenou bezpečností „e“ |
| Normy/předpisy | IEC 60079-0 |
| Poznámka | Oblasti s nebezpečím výbuchu – Část 0: Provozní prostředky – všeobecné požadavky |
| Způsob montáže | zásuvné na přípojnici CAPAROC CR… |
| Objednací číslo | 1344363 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CLA |
| Kód výrobku | CLA231 |
| GTIN | 4063151658403 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 129 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 91,9 g |
| Číslo celní sazby | 85363010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 2f4d0d38-d708-41af-8858-925d40acf053 |
Kompatibilní produkty
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Elektronický přístrojový jistič 1344361
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX - Elektronický přístrojový jistič 1344364
-
CAPAROC PD 0V - Rozvod potenciálu 1110987
-
CAPAROC FIX - Držák 1812286
-
UC-TM 12 - Značkovače pro svorky 0819194
-
UCT-TM 12 - Značkovače pro svorky 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Přípojnice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Přípojnice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Přípojnice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Kovový díl 1270955
Vaše výhody
Personalizovatelný standard díky individuálním možnostem kombinací perspektivního stavebnicového systému
Mimořádně snadná obsluha pro každého díky montáži bez použití nářadí, nepřerušitelné instalaci a transparentnímu provoznímu stavu
Překvapivě jednoduché začlenění s rozsáhlou podporou od výběru až po digitální služby
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno