Connect what matters
1 000 průkopnických aplikací. Partner, který propojuje
Tam, kde aplikace otevírají nové možnosti, jsou zapotřebí průkopnická propojení. Jako partner v oblasti konektivity zajišťujeme bezpečný, efektivní a spolehlivý přenos energie, signálů a dat tam, kam mají směřovat. Tak vznikají specializované systémy, které urychlují procesy a umožňují inovace. Ať už jde o automatizaci, mobilitu, infrastrukturu nebo digitální řešení: Konektivita nespojuje jen tak něco s čímkoli – ale to, na čem záleží, s tím, co má skutečný dopad: Connect what matters.
1 000 kW pro nezávislé napájení Naše konektivita stabilizuje toky energie v kritické infrastruktuře – a z kontaktu vzniká zdraví
Propojení zajišťují bezpečnost, když energie proudí kontrolovaně, systémy reagují stabilně a kritické procesy zůstávají spolehlivé i za náročných podmínek. Vzniká tak uklidňující pocit, že je elektřina k dispozici vždy, když je potřeba. Provozovatelé kritických aplikací mohou díky robustní infrastruktuře v podobě systémů bateriových úložišť zajistit odolnost proti výpadkům všude tam, kde se bez ní neobejdeme: Connect what matters.
Až 10% úspora energie pro větší připravenost na budoucnost Naše konektivita je základem energeticky účinných stejnosměrných sítí – a z kontaktu vzniká budoucnost
Stejnosměrný proud umožňuje využívat energii přímo tam, kde se vyrábí. Nižší ztráty při přeměně snižují provozní náklady a zvyšují účinnost systému. Odpojování pod zátěží však může způsobit vznik nebezpečného elektrického oblouku, a tím ohrozit osoby i zařízení. Naše konektory pro stejnosměrné sítě umožňují bezpečné připojování a odpojování pod zátěží. Tím chrání obsluhu, zkracují prostoje a zvyšují disponibilitu zařízení. Connect what matters.
100% spolehlivost, která spojuje lidi Naše konektivita zajišťuje spolehlivé napájení v pozadí – a z kontaktu se stává blízkost
Propojení spojují to, co musí vzájemně spolupracovat – lidi, systémy, aplikace a informace. Překonávají vzdálenosti, umožňují spolehlivou komunikaci v komplexních strukturách a přesně, robustně a efektivně vytvářejí základ pro disponibilitu a důvěru. Tam, kde digitální služby propojují rodiny, týmy a infrastruktury, vzniká díky elektrickému propojení skutečná blízkost. Connect what matters.
500 kW, které uvádějí lidi do pohybu Naše řešení v oblasti konektivity umožňují rychlé dodávání energie – a z kontaktu se stává mobilita
Elektromobilita vhodná pro každodenní použití vyžaduje spolehlivou nabíjecí infrastrukturu – a ta potřebuje výkonnou připojovací techniku, aby procesy nabíjení probíhaly rychle, pohodlně a bez problémů. Naše řešení v oblasti konektivity pro High Power Charging přesně splňují tyto požadavky. A tam, kde energie bezpečně a efektivně proudí do vozidla, se z kontaktu stává mobilita: pro cesty, které máme před sebou. Connect what matters.
15 kWh pro 100% pocit bezpečí Naše konektivita zajišťuje napájení ve vlastním domově – a z kontaktu vzniká spolehlivost
Domov působí bezpečně, když je energie kdykoli k dispozici nezávisle na vnějších zdrojích. Aby to bylo možné, potřebují akumulátory pro obytné prostory připojovací techniku, která bezpečně přenáší elektrický výkon, umožňuje inteligentní řízení a zajišťuje stabilní tok energie. Tak se z vlastní vyrobené elektřiny stává pocit jistoty: kdykoli na tom záleží. Connect what matters.
Technika připojení desek plošných spojů
Propojení, na kterých záleží: Pomocí svornic desek plošných spojů a konektorů desek plošných spojů vytvoříte spolehlivá rozhraní pro elektroniku budoucnosti. Portfolio společnosti Phoenix Contact propojuje signály, data a výkon bezpečně, efektivně a s ohledem na konkrétní aplikaci – od kompaktní přístrojové připojovací techniky až po výkonný přenos proudu. Vzniká tak vhodné propojení pro to, na čem skutečně záleží: vaši aplikaci.
Konektory a rozvaděče
Ať už v terénu, v zařízení nebo v infrastruktuře: Široké portfolio konektorů společnosti Phoenix Contact podporuje spolehlivá řešení pro průmyslové a poloprůmyslové aplikace – od kulatých konektorů přes datové konektory, konektory pro systémy ukládání energie a fotovoltaické konektory až po robustní průmyslové konektory. Doplňkové rozvaděče, adaptéry a také konfekcionovatelné a předem osazené kabely a vedení zajišťují ucelená řešení propojení přesně tam, kde jsou potřeba.
Konektory pro elektromobilitu
Pro výkonnou a spolehlivou nabíjecí infrastrukturu je zapotřebí připojovací technika, která bezpečně přenáší vysoké proudy a splňuje požadavky moderní elektromobility. S řešením CHARX connect nabízí společnost Phoenix Contact komplexní portfolio stejnosměrných a střídavých nabíjecích kabelů, nabíjecích zásuvek a nabíjecích zásuvek pro infrastrukturu pro flexibilní použití v soukromých, komerčních i veřejných nabíjecích aplikacích. Vznikají tak robustní a na budoucnost připravená rozhraní pro nabíjení elektromobilů – efektivní, bezpečná a přizpůsobená dané aplikaci.