DNV
Onay kimliği: TAE000010TCSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
12 V | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
12 V | 15 A | 24 - 10 |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425LR
Onay kimliği: LR2371832TANK
Onay kimliği: 14ME0912cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
12 V | 7,5 A | |||
Bireysel kullanım için | 12 V | 15 A | ||
C | ||||
12 V | 7,5 A | |||
Bireysel kullanım için | 12 V | 15 A |