Esnek PLCnext Engineer yazılım platformu, PLCnext Control ile ilişkili tüm mühendislik görevlerini tek bir araçta birleştiren ücretsiz bir yazılım sağlar. Yazılım, yapılandırmayı, IEC 61131-3'e göre programlamayı, emniyet programlamasını, görselleştirmeyi ve diyagnostiği sağlar ve eklentiler kullanılarak ek işlevler ve arayüzlerle genişletilebilir.
PLCnext Engineer, yüksek seviye dil programlarını veya MATLAB® Simulink® modellerini çağırmayı ve bunları bir PLCnext Control cihazında devreye almayı ve yönetmeyi mümkün kılar. Yüksek seviye dil kodu böylece standart otomasyon ile uygun şekilde birleştirilir.
Axioline F, güç ölçüm modülü, giriş gerilimi: 400 V AC'ye kadar (faz/nötr) veya 690 V AC (faz/faz), giriş akımı: 5 A AC'ye kadar, lokal bu iletim hızı: 100 Mbps, koruma sınıfı: IP20 , bus ana modülü ve Axioline F konnektörleri dahil