PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi

PLCnext Technology için otomasyon teknolojisi

Sisteminizi IIoT ve Endüstri 4.0 için PLCnext Technology ile donatmak amacıyla geniş otomasyon teknolojisi portföyümüzü kullanın. İster IEC 61131-3, ister C/C++, C#, ya da MATLAB® Simulink® gibi yüksek seviyeli diller olsun tercih ettiğiniz programlama dilleriyle gerçek zamanlı olarak çalışın. Açık-kaynak kodu ile uygulamaları entegre edin veya bulut bağlantıları üzerinden PLCnext Control ile ağa bağlayın.

Go to Product Detail Page for item 1052434
AXL F AI8 HART XC 1F - Analog modül
AXL F AI8 HART XC 1F - Analog modül
1052434

Axioline F, Analog giriş modülü, Aktif analog girişleri: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, HART fonksiyonu, HART fonksiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Go to Product Detail Page for item 2701239
AXL F CNT2 INC2 XC 1F - Fonksiyon modülü
AXL F CNT2 INC2 XC 1F - Fonksiyon modülü
2701239

Axioline F, Fonksiyon modülü, Sayaç girişleri: 2, Artımsal enkoder girişi: 2, EIA-422'ye göre simetrik enkoderler ve asimetrik enkoderler, Dijital girişler: 8, 24 V DC, Dijital çıkış: 2, 24 V DC, Aşırı koşullar versiyonu, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Go to Product Detail Page for item 1185423
EPC 1522 - Edge cihaz
EPC 1522 - Edge cihaz
1185423

Intel® Celeron® N3350 işlemcili PLCnext Endüstriyel Edge Bilgisayar. Bu küçük form faktörlü programlanabilir uç cihazı IEC61131-3, MATLAB Simulink, C/C ++ 'ı destekler ve protokol dönüştürme, veri toplama ve bulut hesaplaması için idealdir.

PLCnext Technology için otomasyon teknolojisini neden kullanmalısınız?

  • Farklı performans sınıflarına sahip ve çeşitli uygulama alanları için optimize edilmiş PLC'ler otomasyon görevinize ideal uyum sağlar
  • Proficloud.io gibi çeşitli bulut hizmetlerine bağlantı, küresel makine ve sistem verilerinizi analiz etmenize olanak tanır
  • PLCnext Control cihazları, açık kaynaklı yazılım ve uygulamalar kullanılarak uygulamanıza uyarlanabilir
  • Açık Linux işletim sistemi ve optimize edilmiş geliştirme ortamı dahil olmak üzere üst düzey diller için destek
  • PLC işlevselliğinin ve I/O modülerliğinin uyarlanmış genişletmeleri kişiselleştirilmiş otomasyon sistemlerine olanak tanır

Yeni ürünler

Virtual PLCnext Control logosu
Axioline F uzaktan I/O sistemi için sıcaklık ölçümü I/O modülü
Seri arayüzlü (RS-232/RS-485) ve genişletilmiş fonksiyon kapsamına sahip Axioline Akıllı Elemanlar
EtherCAT (FSoE) üzerinden emniyet
Axioline Smart Element'ler - geçmeli analog giriş ve çıkış I/O modülleri
Emniyet uygulamaları için PLC genişleme modülü

Virtual PLCnext Control

Verimli ve esnek kontrol çözümleri

Virtual PLCnext Control, otomasyonda daha fazla ölçeklenebilirlik, esneklik ve maliyet verimliliği sunar. Bir OCI konteynerinde yazılım olarak sorunsuz entegrasyon sağlar, OT ve IT güvenliğini birleştirir ve kontrol çözümünüzün donanım bağımsızlığını artırır.

Temel özellikler

  • Açık PLCnext Technology ekosistemine dayalı sistem mimarisi
  • IEC 61131-3 ve C++, C# ve Matlab gibi üst düzey dillere uygun programlama
  • PROFINET kontrolörü ve/veya cihazı
  • Web tabanlı yönetim üzerinden konfigürasyon
  • OCI konteynerında Virtual PLCnext Control

Avantajlarınız

  • PLCnext Technology mimarisine sahip yazılım tabanlı kontrol sistemi
  • Fiziksel güçlendirme olmadan kolay ölçeklendirme ve yeni gereksinimlere uyum sağlama
  • Veriye dayalı uygulamalar için IT sistemlerine, bulut hizmetlerine ve IIoT platformlarına doğrudan bağlantı
  • Özel donanım gerekmediği için yatırım maliyetlerini azaltır
  • Konteyner tabanlı teknoloji ile maksimum siber güvenlik

Sıcaklık ölçümü için I/O modülü

Dirençli sıcaklık algılayıcılarının bağlantısı

Modül, bir Axioline F I/O istasyonunda kullanım için tasarlanmıştır. Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda, bölge 0 ve bölge 1'deki direnç sıcaklık dedektörlerinden sinyal almak için kullanılır. Modül tüm yaygın platin ve nikel sensörleri destekler.

Temel özellikler

  • Dirençli termometreleri (RTD'ler) bağlamak için 8 analog giriş kanalı
  • 10 kΩ'a kadar doğrusal girişler
  • Daha geniş sıcaklık aralığı: -40 °C …+70 °C
  • Kendinden emniyetli girişler
  • Sensörlerin 2, 3 ve 4 iletken teknolojisi ile bağlantısı

Avantajlarınız

  • Tüm yaygın RTD'lerin ve doğrusal direnç girişlerinin bağlantısını içeren her türlü uygulamanın gereksinimlerini karşılar
  • 2'li, 3'lü ve 4'lü iletken teknolojisinin kullanımıyla uygulama esnekliği ve daha uzun sensör mesafeleri
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı sayesinde yüksek güvenilirlik
  • Bölge 0 ve 1'deki RTD sensörlerine bağlantı

Seri arayüzlü I/O modülleri

Genişletilmiş işlevselliğe sahip sürümler

Bu Axioline Akıllı Elemanlar, bir veri yolu sistemi üzerinde seri arayüzlere sahip standart G/Ç cihazlarının çalışmasını sağlar. Aynı zamanda, seri arayüzde 230.400 bps'ye kadar iletim hızları mümkündür. Diğerlerinin yanı sıra Modbus/RTU protokolü de desteklenmektedir.

Temel özellikler

  • Bir seri giriş ve çıkış kanalı
  • RS-485 arabirimi veya RS-232 arabirimi
  • Data bitleri, stop bitleri ve parite ayarlanabilir
  • Çeşitli protokoller desteklenir
  • Modbus/RTU istemci ve sunucu desteği
  • döngü başına 61 bayt seri arayüz verisi iletilebilir

Avantajlarınız

  • Seri arayüz üzerinden iletilen verilerin hızlı bir şekilde geri alınması
  • Ayarlanabilir adres filtresi ile Modbus/RTU telegramlarının hedefli filtrelenmesi
  • Modbus/RTU sunucularının yanıt süresine optimum adaptasyon
  • Modüler olarak birleştirilebilir I/O sistemi ile kontrol panosunda önemli ölçüde yer tasarrufu

EtherCAT (FSoE) üzerinden emniyet

Axioline Smart Element'ler

Yeni TÜV sertifikalı Axioline Smart Element'ler, EtherCAT (FSoE) üzerinden güvenli haberleşmeye olanak tanıyor.
Axioline Smart Element'ler, geçmeli, bus haberleşmesi olmayan sistemden bağımsız modüllerdir. Her bir eleman yalnız I/O işlevini destekler. İlgili I/O sistemi için bus haberleşmesi, sadece adaptör görevi gören bir arka panelle birlikte gerçekleştirilir.

Temel özellikler

  • İki test palslı sekiz güvenli dijital giriş
  • 2 A'e kadar dört güvenli dijital çıkış

Avantajlarınız

  • EtherCAT (FSoE) üzerinden güvenli haberleşme
  • SIL 3/PL e'ye kadar en yüksek emniyet gereksinimleri için TÜV onaylı
  • Modüler olarak birleştirilebilir I/O sistemi ile kontrol panosunda önemli ölçüde yer tasarrufu
  • Push-in Teknolojisiyle kablolama süresini kısaltın
  • LED’lerle basit durum sinyali

Analog giriş ve çıkış modülleri

Axioline Smart Element'ler

Axioline Smart Element'ler, Smart Element arayüzlü sistemlere entegre edilebilir. PLCnext Kontrolör ailesi ve Axioline F bus modüllerindeki tüm cihazlara uygundurlar. Yeni I/O modülleri dört analog -10 V ila 10 V sinyalin çalıştırılmasına olanak tanır.

Temel özellikler

  • Dört analog çıkış kanalı
  • Sinyal aralığı: -10 V … 10 V
  • Dört analog giriş kanalı
  • Sinyal aralığı: -10 V … 10 V

Avantajlarınız

  • Tek kompakt muhafazada dört analog kanal
  • Modüler olarak birleştirilebilir I/O sistemi ile kontrol panosunda önemli ölçüde yer tasarrufu
  • Push-in Teknolojisiyle kablolama süresini kısaltın
  • LED’lerle basit durum sinyali

Emniyet uygulamaları için PLC genişleme modülü

AXC F XT SPLC 3000

Bu modül, PLCnext Kontrolör için bir PLC genişlemesidir. Kontrolörün sol tarafına bağlanır. Bu, PLCnext Technology için donanım portföyünü PROFIsafe network'leri ve en yüksek fonksiyonel emniyet gereksinimleri için güçlü bir emniyet PLC'si ile genişletir.

Temel özellikler

  • 300'e kadar F-Device ile haberleşme için PROFIsafe F-Host
  • PROFIsafe F-Device entegre edilmiştir
  • Genişlik: 100 mm
  • Maksimum performans için 800 MHz ve 600 MHz SCPU Arm® Cortex® A9 ve A8

Avantajlarınız

  • PLCnext Technology ile tam entegre
  • PLCnext Engineer ile programlanabilir
  • Emniyet I/O'ları ile en maksimum modülerlik
  • PROFIsafe network'lerinde F-Host ve F-Device olarak eş zamanlı haberleşme

Axiocontrol serisi PLCnext Control cihazları

Farklı performans sınıfında ölçeklenebilir PLCnext Control cihazları

Açık ve yenilikçi – Axiocontrol serisi modüler PLCnext Control cihazları

Sağlam Phoenix Contact Axiocontrol serisi, PLCnext Technology için çeşitli performans sınıfında birçok PLC'ye sahiptir. Hem yüksek seviyeli dillerle hem de klasik IEC 61131-3 dilleriyle programlama için tasarlanmıştır.
PLC'ler, Axioline ve Inline IP20 I/O sistemleri için modüllerle genişletilebilir. Ayrıca, AXC F 2152 ve AXC F 3152 PLCnext Control cihazlarının soluna ek Ethernet portu veya emniyet ve AI işlevleri gibi bir donanım işlevi de ekleyebilirsiniz.

Güvenlik, kullanıcı sertifikalarının da kaydedilebileceği Güvenilir Platform Modülü'ne (TPM) dayanır. Bu serideki kontrolörler, IEC 62443-4-2 ile birlikte, TÜV Süd tarafından IEC 62443-4-1 ML 3 Tam Proses Profili ile sertifikalandırılan ilk PLC'lerdir. Bu, PLCnext Control kontrolörlerinin geliştirilmesinde Güvenli Geliştirme Yaşam Döngüsünün tam olarak uygulandığını doğrular. IEC 62443-4-1/-4-2 uyarınca ürün sertifikası, bir ürünün güvenli şekilde geliştirildiğini onaylar ve hangi teknik güvenlik gereksinimlerinin uygulandığı hakkında bilgi sağlar. Güvenlik profilini etkinleştirmek aynı zamanda geniş bir güvenlik düzeyi 2 (SL2) işlev yelpazesine erişmenizi sağlar.

Yüksek performanslı PLCnext Control

Yüksek performanslı PLCnext Control

Güvenli ve yedekli – Büyük network'ler için PLCnext Control cihazları

PLCnext Technology'ye yönelik yüksek performanslı kontrolörlerle, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz: Emniyet veya süreklilik konusunda yüksek talepler gerektiren otomasyon uygulamaları. En yüksek emniyet seviyesi gerektiren uygulamalar için, SIL 3'e kadar olan emniyet kontrolörlerimizle güvenli yolu tercih edin. İki bağımsız CPU'nun kullanılması sayesinde maksimum emniyeti 300'e kadar emniyet cihazıyla çok büyük network'leri çalıştırabilen yüksek performanslı dört çekirdekli bir sistemle birleştirirler.

Otomasyon teknolojisi duruş sürelerini azaltmanıza, maliyet-etkin şekilde çalışmanıza ve aynı zamanda örneğin tünellerde veya havalimanlarında potansiyel tehlikelerden kaçınmanıza yardımcı olur. Fiber optik temelli entegre yedeklilik işlevi, bir kontrolör arızalandığında veya değiştirildiğinde sürecin kesintiye uğramamasını sağlar. RFC kontrolörü PROFINET'i baz alır ve AutoSync Technology ile otomatik olarak sistem yedekliliği kurar.

Her iki RFC de dirençli dokunmatik ekranla geliştirilmiş kullanım ve basit bir kullanıcı arayüzü sunar. Bu, üst düzey izleme sağlar.
Yerleşik OPC UA sunucusu ile PLC'ler, standart haberleşme protokolü ile bugünden yarının taleplerine hazırdır.

Edge bilişim için PLCnext Control - kullanım durumları

İki performans sınıfında edge uygulamaları için PLCnext Control

Veri-merkezli ve kompakt – edge bilişim için PLCnext Control

Edge uygulamaları için PLCnext Control cihazları, saha verilerinin en iyi bulut-tabanlı kullanımı için IoT edge çözümleri oluşturmanıza izin verir. Bu, IT ile OT dünyaları arasındaki boşluğu kapatmanızı sağlar. PLCnext Technology, mevcut IT altyapısına kolay entegrasyon sağlar.

Node-RED gibi önceden yüklenmiş yazılım araçlarını, yerel zaman serisi veri tabanını ve kolay bulut bağlantısını kullanarak geliştirme ve provizyon sürelerini kısaltabilirsiniz. Kullanıcıya çok yakın fiziksel mesafede veri işleme, bilginin hızlı ve güvenli şekilde ve gecikmeden değiş tokuş edilmesini sağlar. Entegre web tabanlı yönetim aracı, basit ve güvenli yönetimi garanti eder. Ayrıca, edge cihazı özellikle kompakt yapıya sahiptir ve tamamen metal bir muhafaza içerisinde pasif olarak soğutulur.

Bulut ve ürünlerle Sanal PLC'nin gösterimi

Virtual PLCnext Control - Otomasyonun geleceği

Yeni Virtual PLCnext Control ürün portföyü, OCI konteynerleri şeklinde yazılım tabanlı kontrolörler sunarak endüstriyel otomasyonda devrim yaratıyor. Bu teknoloji, kontrol görevlerini fiziksel cihazlardan soyutlamanıza ve bunları yüksek performanslı bilgisayar mimarileri üzerinde yürütmenize olanak tanıyarak esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği sağlar. Virtual PLCnext Control, donanım tabanlı PLCnext Control'den de bilindiği gibi, tanıdık işlevler ve programlama seçenekleri ile tanıdık bir ortam sağlar. Başlıca avantajları arasında donanımdan bağımsız bir yazılım ürün yaşam döngüsü, BT ve OT'nin yakınsaması, kaynakların ölçeklenebilirliği, kolay bakım ve kanıtlanmış BT yönetim süreçleri aracılığıyla kolay güncellemeler yer almaktadır. Bu özellikler Virtual PLCnext Control'ü endüstriyel otomasyon için geleceğe dönük bir çözüm haline getirmektedir.

PLCnext Technology Başlangıç Kiti
Şimdi PLCnext Technology'ye başlayın!

PLCnext Technology'nin açık dünyasına giriş yapın ve işlevsellik, çalışma ve olağanüstü performansı keşfedin. İyi eğlenceler ve programlamada iyi şanslar.

Başlangıç kitine git
PLCnext Technology Başlangıç Kiti
PLCnext Control ve çeşitli I/O'lara sahip otomasyon sistemi

PLCnext Control ve çeşitli I/O'lara sahip otomasyon sistemi

I/O'lar ile otomasyon sisteminde üst düzey modülerlik

Otomasyon sisteminiz için I/O'lara mı ihtiyacınız var? Kapsamlı I/O modülleri portföyüyle, ilgili uygulama gereksinimlerini en iyi şekilde gerçekleştiren PLC istasyonları modüler prensibe göre kurulabilir. Ardından, sınırlı alanda esnek şekilde monte edilebilen Axioline F ürün serisi blok modüler I/O modüllerinin yanı sıra Axioline Smart Elements'i bir Axiocontrol serisi PLCnext Control cihazına bağlayabilirsiniz. Dijital ve analog modüllere ek olarak, I/O portföyü ayrıca çeşitli fonksiyon modülleri içerir. Bazı Axioline F modülleri, çok sert ortam koşullarına yönelik versiyonlarla da temin edilebilir.

Sistemlerinizin otomasyonu için Phoenix Contact'ın Inline I/O sistemini zaten kullanıyor ve gelecekte PLCnext Technology ekosistemine geçerek ek avantajlardan yararlanmak istiyor musunuz? Inline adaptör modülü mevcut bir I/O istasyonunu bir PLCnext Control cihazı ile kolayca donatmanızı sağlar ve akabinde mevcut sistemin modernizasyonunu mümkün kılar.
Uygun I/O işlevleri seçilebilir ve I/O istasyonu Project+ yazılımı kullanılarak hızlı ve hatasız yapılandırılabilir.

Emniyet, Ethernet ve INTERBUS için PLC genişletmeleri

Emniyet, Ethernet ve INTERBUS için PLC genişletmeleri

PLCnext Control işlevselliğini genişletin

PLCnext Control cihazınızın (AXC F 2152 veya AXC F 3152) fonksiyonlarını, örneğin kontrolörün soluna hizalanabilen bir emniyet, Ethernet veya AI modülü ile genişletin. Bu, ek bir Ethernet arayüzü sağlamanıza ve kontrolürünüzü yapay zekâ ve makine öğrenimini içeren uygulamalar için optimize etmenize olanak tanır. Sola hizalanabilen PROFIsafe genişletmesi, SIL 3'e kadar emniyet uygulamaları için PLCnext Control cihazınızın fonksiyonel kapsamını genişleten tamamen fonksiyonel, emniyet-odaklı, küçük ölçekli bir PLC'dir. İlave bir genişletme modülü ile PLC'nize üç modül bağlayın.

PLCnext Technology ekosisteminin ek parçalarını kullanın

PLCnext Engineer
Dizüstü bilgisayarda çalışan bir programcı
Ekranda PLCnext Store olan dizüstü bilgisayar
PLCnext Engineer

Esnek PLCnext Engineer yazılım platformu, PLCnext Control ile ilişkili tüm mühendislik görevlerini tek bir araçta birleştiren ücretsiz bir yazılım sağlar. Yazılım, yapılandırmayı, IEC 61131-3'e göre programlamayı, emniyet programlamasını, görselleştirmeyi ve diyagnostiği sağlar ve eklentiler kullanılarak ek işlevler ve arayüzlerle genişletilebilir.
PLCnext Engineer, yüksek seviye dil programlarını veya MATLAB® Simulink® modellerini çağırmayı ve bunları bir PLCnext Control cihazında devreye almayı ve yönetmeyi mümkün kılar. Yüksek seviye dil kodu böylece standart otomasyon ile uygun şekilde birleştirilir.

Yazılıma git
Dizüstü bilgisayarda çalışan bir programcı

Basit bulut entegrasyonu, açık kaynak kodlu yazılım kullanma seçeneği ve PLCnext topluluğunun sürekli gelişen uzmanlığı yoluyla yeni işbirliği şekillerinden yararlanın. PLCnext Technology için bilgi, destek ve faydalı kaynaklardan yararlanın. Veya foruma bir soru gönderin ve yanıtları uzmanlarımızdan ve diğer kullanıcılardan alın. SSS'leri bulun, eğitim videolarını izleyin ve GitHub, Instagram ve Linkedin'deki varlığımızdan yararlanın. MakersBlog'da heyecan verici uygulamalar, endüstriyel trendler ve kullanım örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Topluluğa git
Ekranda PLCnext Store olan dizüstü bilgisayar

PLCnext Store, PLCnext Control cihazının fonksiyonlarını anında ve kolayca genişletmenizi sağlayan yazılım uygulamaları (uygulamalar) sunmaktadır. Mağazanın açık yapısı üçüncü taraf tedarikçilerin geliştirdikleri uygulamaları satmalarına da olanak tanır. PLCnext Store ile hızlandırılmış programlama için yazılım kütüphanelerinden, kullanım için hiçbir programlama bilgisi gerektirmeyen önceden programlanmış uygulamalara kadar mevcut tüm uygulamalar için farklı uygulamalara sahipsiniz.

PLCnext Store'a git
E-bülten
Yeni PLCnext Technology e-bülteni

PLCnext Technology ile ilgili ilk interakif e-bültene göz atın ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri tek kaynaktan temin edin.
Bu e-bülten boyunca daha fazla etkileşim sağlayan sekmeler bulacaksınız. Heyecan verici uygulamalardan ilham alın. 3D görsellerle donanımlarımıza daha yakından bakın. Web mağazamızdaki ürünler hakkında bilgi edinin veya ekosistemin dört parçası hakkında daha fazla bilgi edinin. Ayrıca, tüm favori konularınızla ilgili çok sayıda link ve video da bulunuyor.

E-bültene git
PLCnext Technology e-bülteni