Modül bir Axioline F I/O modülüdür ve Axioline F modüler I/O sisteminde kullanılır. Modül, I/O verilerini istasyonun başını oluşturan Axioline F kontrolörüne veya bus modülüne iletmek için Axioline F lokal bus'a takılabilen modüler bir I/O cihazıdır. HART özellikli analog giriş I/O modülü, saha I/O modüllerinden analog giriş ve HART verilerini toplar ve bu bilgileri Axioline F lokal bus üzerinden kontrolör/bus modülünün kullanımına sunar. Aktif analog giriş modülü, sekiz adede kadar HART özellikli, pasif analog giriş sinyalinin bağlantısına izin verir.
AXL F AI8 HART XC 1F
-
Analog modül
1052434
Axioline F, Analog giriş modülü, Aktif analog girişleri: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, HART fonksiyonu, HART fonksiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E238705IECEx
Onay kimliği: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Onay kimliği: E196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: DEMKO 20 ATEX 2334XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Aktif analog giriş modülü
8 adede kadar HART özellikli, pasif analog giriş sinyaline güç sağlar
PV, SV, TV, QV ve Döngü Akımına döngüsel erişim
Akım aralığı: 4 mA ... 20 mA
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)