AXL F PSDI8/4 XC 1F
-
Emniyet modülü
1369866
Axioline F, Dijital giriş modülü, Fonksiyonel emniyet, PROFIsafe, sadece Phoenix Contact veya Siemens kontrolöre bağlantı için, Dijital girişler: 4 (2-kanal ataması), 8 (1-kanal ataması), 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 2, 3, 4 telli, Aşırı koşullar versiyonu, muhafaza sınıfı: IP20
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 53,6 mm |
| Yükseklik | 126,1 mm |
| Derinlik | 54 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Axioline F lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Haberleşme ana modülü |
| Modül | |
| Giriş adres alanı | 5 Byte |
| Çıkış adres alanı | 5 Byte |
| Gerekli parametre verileri | 22 Byte ((I-ve F-parametreleri)) |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 10 Byte |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | IEC 61131-2 tip 3 |
| Giriş sayısı | 4 (2-kanal ataması) |
| 8 (1-kanal ataması) | |
| Kablo uzunluğu | maks. 1000 m (Saat çıkışından güvenli girişe 200 m (gidiş ve dönüş yolunun toplamı)) |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2, 3, 4 telli |
| Giriş gerilimi | 24 V DC (saat çıkışları T1 ve T2 veya harici besleme üzerinden) |
| Giriş gerilim aralığı | -3 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| UIN'de nominal giriş akımı | tip. 4,2 mA |
| Her kanal için tipik giriş akımı | 4,2 mA |
| Giriş filtre süresi | 1,5 ms |
| 3 ms (Tanımlı) | |
| 5 ms | |
| 15 ms | |
| Ürün gamı | Axioline F |
| Uygulama | Fonksiyonel emniyet |
| PROFIsafe | |
| sadece Phoenix Contact veya Siemens kontrolöre bağlantı için | |
| Tasarım | modüler |
| Önemli özellikler | Geniş sıcaklık aralığı |
| Aşırı koşullar versiyonu |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 2 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| Potansiyeller | |
| Koruma devresi | Ters polarite koruması, EMC koruma devresi, düşük gerilim algılama |
| Potansiyeller: Axioline F lokal bus beslemesi (UBus) | |
| Besleme gerilimi | 5 V DC (bus ana modülü üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 310 mA |
| tip. 280 mA (tüm girişler ayarlı; UI tarafından 19,2 V DC ... 30 V DC besleme) | |
| Potansiyeller: Dijital giriş modüllerinin beslemesi (UI) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | tip. 9 mA (tüm girişler ayarlı; UI'dan 30 V DC besleme; sensörler için besleme olmadan T1 ve T2 üzerinden saat beslemeli) |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Axioline F fiş |
| geçmeli | evet |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Axioline F fiş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -35 °C ... 60 °C (Tüm montaj pozisyonları) |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (deniz seviyesinden 3500 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 75 % (yoğunlaşma yok) |
| Test (zararlı ve aşındırıcı gaz) | |
| Test standardı | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Yöntem 4 | |
| Sıcaklık | 25 °C ±1 K |
| Nem (göreceli) | 75 % ±3 % |
| Test süresi | 21 Gün |
| Hacim konsantrasyonu H2S (Hidrojen sülfür) | 50 ppb |
| Hacim konsantrasyonu NO2 (Azot dioksit) | 1250 ppb |
| Hacim konsantrasyonu Cl2 (Klor) | 10 ppb |
| Hacim konsantrasyonu SO2 (Sülfür dioksit) | 300 ppb |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Tanımlama | Ex ec IIC T4 Gc |
| Sertifika | 2023122310116913 |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | cULus |
| Sertifika | E238705 |
| UL Ex, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Sertifika | E366272 |
| Çevresel simülasyon testi | |
| Tanımlama | G3 |
| Sertifika | ISA-S71.04 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 1369866 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNA |
| Ürün Kodu | DNA521 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151726652 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 287 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 222 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ec05fbe9-e9c8-4111-ae23-33075b44193e |
Uyumlu Ürünler
-
AXL F BS F - Bus konnektörü 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Etiket şeridi 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Etiket şeridi yassı 0829580
-
EMT (35X46)R - İç etiket 0801604
-
EMT (35X46)R YE - İç etiket 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
AXL SHIELD SET - Ekran bağlantısı 2700518
Avantajlarınız
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018