AXL F PSDO8/3 XC 1F - Emniyet modülü
1369867

Axioline F, Dijital çıkış modülü, Fonksiyonel emniyet, PROFIsafe, sadece Phoenix Contact veya Siemens kontrolöre bağlantı için, Dijital çıkış: 4 (2-kanal ataması), 8 (1-kanal ataması), 2 A, bağlantı teknolojisi: 2, 3-telli, muhafaza sınıfı: IP20

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar