AXL F SSI1 AO1 1H - Fonksiyon modülü
2688433

Axioline F özel işlev modülü, mutlak değer enkoderi için 1 SSI arabirimi, 1 analog çıkış: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-telli bağlantı yöntemi (bus taban modülü ve fiş dahil)

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tüm arayüzlerde 24 V DC kalıcı aşırı gerilim koruması
Tüm arayüzlerde kalıcı kısa devre koruması
1 SSI arayüzü
24 V kodlayıcı beslemesini izleme
SSI'da 62,5 kHz - 2 MHz iletim hızlarını destekler
8 bit ... 56 bit çözünürlük
Gray ve ikili kodu destekler
1 analog, çift kutuplu çıkış kanalı; gerilim veya akım sinyallerinin bağlantısı için
2 telli aktüatörlerin bağlantısı
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Cihaz plakası saklanır