Esnek PLCnext Engineer yazılım platformu, PLCnext Control ile ilişkili tüm mühendislik görevlerini tek bir araçta birleştiren ücretsiz bir yazılım sağlar. Yazılım, yapılandırmayı, IEC 61131-3'e göre programlamayı, emniyet programlamasını, görselleştirmeyi ve diyagnostiği sağlar ve eklentiler kullanılarak ek işlevler ve arayüzlerle genişletilebilir.
PLCnext Engineer, yüksek seviye dil programlarını veya MATLAB® Simulink® modellerini çağırmayı ve bunları bir PLCnext Control cihazında devreye almayı ve yönetmeyi mümkün kılar. Yüksek seviye dil kodu böylece standart otomasyon ile uygun şekilde birleştirilir.
Axioline Smart Elements, Dijital giriş modülü, Fonksiyonel emniyet, PROFIsafe, sadece Phoenix Contact veya Siemens kontrolöre bağlantı için, Güvenli dijital girişler: 4 (2 kanal ataması), 8 (1 kanal ataması), 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, muhafaza sınıfı: IP20