Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hem sensörlerden hızlı darbe dizileri edinmek için, hem de artımlı enkoderler aracılığıyla konumları saptamak için kullanılır. Modül, hızlı sayaç darbelerinin değerlendirilmesi için iki sayaç girişini ve konum tespiti için iki artımlı enkoder girişini bir araya getirir.
AXL F CNT2 INC2 1F
-
Fonksiyon modülü
2688093
Axioline F, Fonksiyon modülü, Sayaç girişleri: 2, Artımsal enkoder girişi: 2, EIA-422'ye göre simetrik enkoderler ve asimetrik enkoderler, Dijital girişler: 8, 24 V DC, Dijital çıkış: 2, 24 V DC, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02PRS
Onay kimliği: TE/1020/880590/21BSH
Onay kimliği: 840RINA
Onay kimliği: ELE008423XGABS
Onay kimliği: 23-2449604-PDAcULus Listed
Onay kimliği: E238705ABS
Onay kimliği: 23-2449604-PDABSH
Onay kimliği: 840DNV GL
Onay kimliği: TAA00000DFPRS
Onay kimliği: TE/1020/880590/21RINA
Onay kimliği: ELE008423XGLR
Onay kimliği: LR2480202TA-02cULus Listed
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2 kanal, her bir kanal için seçilebilir: Artımlı enkoder kullanarak karşıt fonksiyon veya konum algılama
Maksimum giriş frekansı: 300 kHz (bir kanal bağlı) veya 100 kHz (her iki kanal bağlı)
32-bit sayaç (yukarı ve aşağı)
İki limit değere göre çıkış kontrolü
Sayaç: sayım (kaynak) bir kontrol girişi (geçit) aracılığıyla kontrol edilir
Sayaç: tek veya periyodik sayım
Artımlı enkoder ile edinim: Simetrik ve asimetrik artımlı enkoderlerden dijital sinyallerin edinilmesi
Artımlı enkoder ile edinim: Lineer veya döner eksenlerin değerlendirilmesi
Cihaz plakası saklanır