AXL F DO16/2 2H - Dijital modül
1027904

Axioline F, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

16 dijital çıkış
24 V DC, 500 mA
2 telli aktüatörlerin bağlantısı
Tek kanal diyagnostik
< 100 μs'den minimum güncelleme süresi
Cihaz plakası saklanır