AXL F UTH8 1F - Sıcaklık modülü
2688417

Axioline F, Sıcaklık kayıt modülü, Analog girişler: 8 (Termokupllar veya lineer voltaj için 8 giriş, artı 1 giriş -5 V ila +5 V), bağlantı teknolojisi: 2 telli (ekranlı, bükümlü çift), lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Termokupl veya -100 mV - +100 mV lineer gerilim bağlantısı için 8 analog griş kanalı
-5 V - +5 V gerilim bağlantıları için 1 analog giriş kanalı
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Soğuk nokta sıcaklığının dahili algılaması ve dengelemesi (konfigüre edilebilir)
Pt 100 soğuk bağlantı sensörleri harici olarak bağlanabilir
Sensör karakteristik eğrilerinin dahili doğrusallaşmasıyla kolay kullanım.
Düşük toleranslar (sensör tipi K için tipik olarak ±%0,01)
Yüksek sıcaklık kararlılığı (tipik olarak 5 ppm/K)
Elektromanyetik girişime yüksek direnç (A sınıfı)
"Kanal Gözcüsü" fonksiyonu
Cihaz plakası saklanır
Her bir kanal için diyagnostik LED göstergesi ile kurulum izleme