MTKD-E-CU/A-CU - Termoelektrik gerilim klemensi çifti
3100091

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Termoelektrik gerilim klemensi çifti, TC tip R, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 1 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1 kat, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bu özel klemensler ölçüm devresindeki termokupl dengeleme kablolarının uzatılması için kullanılır
Dengeleme kabloları yaklaşık 200°C sıcaklığa kadar termokupl ile aynı termik karakteristiğe sahip malzemeden yapılmıştır