Klemensler

NEW
Go to Product Detail Page for item 1725169
TB-EE-DB 250/1+11 - Dağıtım bloğu
TB-EE-DB 250/1+11 - Dağıtım bloğu
1725169

Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 232 A, Termal sürekli akım Ith: 250 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 95 mm2, Hat kontağı, kesit alanı: 35 mm2 - 120 mm2, Vidalı bağlantı, Yük kontağı, kesit alanı: 2,5 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, Direkt montaj, renk: koyu gri

Go to Product Detail Page for item 1343106
XT 2,5 - Geçiş klemensi
XT 2,5 - Geçiş klemensi
1343106

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-X-bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,34 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

NEW
Go to Product Detail Page for item 1798055
TB-EE-DB 400/1+11 - Dağıtım bloğu
TB-EE-DB 400/1+11 - Dağıtım bloğu
1798055

Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 309 A, Termal sürekli akım Ith: 400 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 150 mm2, Hat kontağı, kesit alanı: 95 mm2 - 185 mm2, Vidalı bağlantı, Yük kontağı, kesit alanı: 2,5 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, Direkt montaj, renk: koyu gri

NEW
Go to Product Detail Page for item 1725167
TB-EE-DB 125/2+6 - Dağıtım bloğu
TB-EE-DB 125/2+6 - Dağıtım bloğu
1725167

Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 8, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, Hat kontağı, kesit alanı: 10 mm2 - 35 mm2, Vidalı bağlantı, Yük kontağı, kesit alanı: 2,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, Direkt montaj, renk: koyu gri

Go to Product Detail Page for item 1343114
XT 2,5 BU - Geçiş klemensi
XT 2,5 BU - Geçiş klemensi
1343114

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-X-bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,34 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Go to Product Detail Page for item 3044225
UT 35 - Geçiş klemensi
UT 35 - Geçiş klemensi
3044225

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 125 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 35 mm2, kesit alanı: 1,5 mm2 - 50 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3209514
PT 2,5 WH - Geçiş klemensi
PT 2,5 WH - Geçiş klemensi
3209514

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: beyaz